Produkt in den Warenkorb gelegt

Fresnellinsen

Fresnellinsen werden bei vielen Anwendungen zur Lichtbündelung eingesetzt, beispielsweise in Kondensorsystemen oder Emitter-/Detektorkonfigurationen. Fresnellinsen sind optische Linsen, die aus einer Reihe konzentrischer Rillen bestehen, die in ein Kunststoffsubstrat eingeätzt wurden. Jeder Rille fungiert als einzelne Brechungsfläche; das dünne Substrat minimiert die Lichtmenge, die durch Absorption verloren geht. Eine hohe Rillendichte verbessert die Bildqualität, eine niedrige Rillendichte erhöht den Gesamtwirkungsgrad. Fresnellinsen werden in der Regel nicht als Vergrößerungs- oder Projektionslinsen eingesetzt, da sie eine zu hohe Verzerrung aufweisen.

Edmund Optics bietet diverse Fresnellinsen für Anwendungen mit sichtbarem oder infrarotem Licht an. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte die gerillte Seite einer Fresnellinse zum längeren Abstand zeigen. Beim Einsatz mit Detektoren beispielsweise sollte die gerillte Seite vom Detektor abgewandt sein. Asphärische Fresnellinsen werden zur Verbesserung der Fokussiereigenschaften oder Punktgröße angeboten. Zylinderfresnellinsen fokussieren nur in einer Dimension und sind ebenfalls bei Edmund Optics erhältlich.

Filter
Fresnellinsen Fresnellinsen
  • Positive Brennweite
  • Quadratische und rechteckige Versionen
  • Ideal für Lichtsammelanwendungen geeignet

 

Fresnellinsen für Infrarotstrahlung Fresnellinsen für Infrarotstrahlung
  • Exzellente Lichtkollektion für Infrarotdetektoren
  • Minimaler Absorptionsverlust zwischen 8 und 14 μm
PCV-Fresnellinsen, konische Rillen PCV-Fresnellinsen, konische Rillen
  • Negative Brennweite
  • Acrylsubstrat
  • Quadratische und rechteckige Versionen

 

Fresnellinsen, asphärische Rillen Fresnellinsen, asphärische Rillen
  • Dünne, flache Linsen für Fokussieranwendungen
  • Große Größen für maximale Lichtsammeleffizienz
  • Asphärisch geformte Rillen für verbesserten Durchsatz
Zylinderfresnellinsen Zylinderfresnellinsen
  • Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
  • Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

Lenticular Arrays	Zylinderlinsenarrays
  • Arrays aus herkömmlichen Zylinderlinsen
  • Können als hocheffiziente Diffusoren eingesetzt werden
  • Zylindrische Achse des Linsenarrays ist parallel zu der ersten angegebenen Außenabmessung
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.