Zylinderlinsen werden typischerweise eingesetzt, um einfallendes Licht auf eine Linie zu fokussieren oder um das Seitenverhältnis einer Abbildung zu verändern. Zylinderlinsen haben eine zylindrische Fläche, durch die das einfallende Licht in nur einer Dimension fokussiert und das Bild gedehnt wird. Sie sind mit positiver oder negativer Brennweite erhältlich und eignen sich ideal zur Erzeugung von Laserlinien oder zur anamorphischen Strahlformung, um kreisförmige Laserstrahlen zu erzeugen.
Zu den von Edmund Optics angebotenen Zylinderlinsen gehören achromatische, azylindrische, plankonvexe und plankonkave Linsen. Achromatische Zylinderlinsen besitzen zusätzlich eine Farbkorrektur durch minimierte chromatische Aberration. Azylindrische Hybridlinsen eignen sich ideal zur Farbkorrektur und verringern zudem die sphärische Aberration. Edmund Optics bietet Zylinderlinsen aus Glas- oder Kunststoffsubstraten mit runder, rechteckiger oder länglicher Form an. Antireflexbeschichtungen sind für das ultraviolette bis infrarote Spektrum erhältlich, beispielsweise UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS-NIR, VIS 0° bzw. NIR I. Edmund Optics bietet umfassende Designdaten sowie 2D- oder 3D-Modelle der Linsen an.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.