Produkt in den Warenkorb gelegt

Polka-Dot-Strahlteiler für UV-NIR

×
  • Verschiedene Teilungsverhältnisse verfügbar
  • Winkelunabhängig

Polka-Dot-Strahlteiler für UV-NIR bieten ein konstantes Reflexions-/Transmissionsverhältnis über einen großen Spektralbereich. Eine im Vakuum auf einem Quarzglassubstrat aufgebrachte Aluminiumbeschichtung mit kleinen quadratischen Flächen garantiert Reflexions-/Transmissionsverhältnisse von 30/70, 50/50 oder 70/30 von 250 bis 2000 nm. Einfallendes Licht wird von den beschichteten Flächen reflektiert und von dem restlichen unbeschichteten Substrat transmittiert. Polka-Dot-Strahlteiler für UV-NIR sind winkelunempfindlich und somit ideal für die Aufteilung der Energie von einer Strahlungsquelle mit einem Strahldurchmesser von mindestens 2 mm. Die Strahlteiler eignen sich ideal für große, breitbandige Lichtquellen, beispielsweise Wolfram-, Halogen-, Deuterium- und Xenonlampen, sowie für den Einsatz in Monochromatoren, Spektrophotometern und anderen optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: Die Oberfläche dieser Strahlteiler ist sehr empfindlich und sollte nie berührt werden. Wenn eine Reinigung zur Beseitigung von Staub notwendig ist, sollten berührungslose Techniken wie Druckluft angewendet werden.

Spezifikationen

Abstand Mitte-Mitte (mm):
0.15
Freie Apertur (%):
90
Aufbau:
Polka-Dot
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.5
Dicke (mm):
1.50 ±0.1
Einfallswinkel (°):
0 - 45
Beschichtung:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
Min. Apertur (mm):
2.00
Toleranz Reflexion/Transmission (%):
±5 @ 45°
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 2000
Betriebstemperatur (°C):
150 Maximum

Produkte

Durchm. (mm)  Größe (mm)   Substrat   Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T)   Wellenlängenbereich (nm)   Dicke (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.70 - Fused Silica 20/80 250 - 2000 1.50
12.70 - Fused Silica 30/70 250 - 2000 1.50
12.70 - Fused Silica 50/50 250 - 2000 1.50
12.70 - Fused Silica 70/30 250 - 2000 1.50
12.70 - Fused Silica 80/20 250 - 2000 1.50
- 12.7 x 12.7 Fused Silica 20/80 250 - 2000 1.50
- 12.7 x 12.7 Fused Silica 30/70 250 - 2000 1.50
- 12.7 x 12.7 Fused Silica 50/50 250 - 2000 1.50
- 12.7 x 12.7 Fused Silica 70/30 250 - 2000 1.50
- 12.7 x 12.7 Fused Silica 80/20 250 - 2000 1.50
25.40 - Fused Silica 20/80 250 - 2000 1.50
25.40 - Fused Silica 30/70 250 - 2000 1.50
25.40 - Fused Silica 50/50 250 - 2000 1.50
25.40 - Fused Silica 70/30 250 - 2000 1.50
25.40 - Fused Silica 80/20 250 - 2000 1.50
- 25.4 x 25.4 Fused Silica 20/80 250 - 2000 1.50
- 25.4 x 25.4 Fused Silica 30/70 250 - 2000 1.50
- 25.4 x 25.4 Fused Silica 50/50 250 - 2000 1.50
- 25.4 x 25.4 Fused Silica 70/30 250 - 2000 1.50
- 25.4 x 25.4 Fused Silica 80/20 250 - 2000 1.50
38.00 - Fused Silica 20/80 250 - 2000 1.50
38.00 - Fused Silica 30/70 250 - 2000 1.50
38.00 - Fused Silica 50/50 250 - 2000 1.50
38.00 - Fused Silica 70/30 250 - 2000 1.50
38.00 - Fused Silica 80/20 250 - 2000 1.50
- 38.0 x 38.0 Fused Silica 20/80 250 - 2000 1.50
- 38.0 x 38.0 Fused Silica 30/70 250 - 2000 1.50
- 38.0 x 38.0 Fused Silica 50/50 250 - 2000 1.50
- 38.0 x 38.0 Fused Silica 70/30 250 - 2000 1.50
- 38.0 x 38.0 Fused Silica 80/20 250 - 2000 1.50
- 50.8 x 50.8 Fused Silica 50/50 250 - 2000 1.50

Produktdetails

Es tritt weder signifikante Divergenz durch Beugung auf, noch verändert sich die Leistung bei polarisierten Quellen.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.