Produkt in den Warenkorb gelegt
Alle Videos

Please accept marketing-cookies to watch this video.

SM Lens Tube Drop-In Mounts from Edmund Optics

SM Lens Tube Drop-In Mounts from Edmund Optics expand the mounting diameter capability of SM1 threaded lens tubes from 25.0/25.4mm diameter optics to 5mm, 6mm, 9mm, 10mm, 15mm, 18mm, and 19.05mm.

War dieser Inhalt nützlich für Sie?

Produktübersichten

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.