Verwenden von C-Mount Komponenten mit dem Cage-System
Die Auswahl der geeigneten Halterung spielt bei der Optimierung eines optischen Systems eine wichtige Rolle. Edmund Optics bietet feste, verstellbare und kinematische Halterungen für diverse Optikkomponenten wie Linsen, Filter, Spiegel und Prismen an. Unsere modularen C-Mount Komponenten lassen sich leicht in das TECHSPEC® Cage-System integrieren, um die Funktionalität zu erweitern, beispielsweise Streulicht zu minimieren oder Lichtleiter oder Laserdioden zu integrieren. Die Abbildungen 1–4 zeigen einige Beispiele für die Verwendung der C-Mount Komponenten innerhalb eines Cage-System-Aufbaus.
Probleme mit Streulicht? C-Mount Verlängerungstuben sind eine einfache Abhilfe bei Streulicht und verbessern somit die Systemeigenschaften. Beliebige C-Mount Tuben und C-Mount Optikhalterungen mit einem Außendurchmesser von 30 mm können innerhalb der Cage-Platten mit 30 mm Innendurchmesser befestigt werden (Abb.1).

Abb. 1: C-Mount Linsenhalterung in einer 30 mm Cage-Platte
Wenn Sie eine Beleuchtung in einen Cage-System-Aufbau integrieren wollen, können Sie einen Lichtleiter mit geeignetem Adapter verwenden (Abb.2). Der C-Mount Lichtleiteradapter (#53-047) kann direkt in das Innengewinde einer C-Mount Cage-Platte (#87-419) geschraubt werden.

Abb. 2: C-Mount Cage-Platte mit Adapter für Faseroptiken und Lichtleiter
Die C-Mount Platte kann mit den TECHSPEC® Faseradaptern auch zur Integration von SMA-, FC- oder ST-Fasern eingesetzt werden (Abb.3).

Abb. 3: C-Mount Cage-Platte mit SMA-Fasereinsatz und Faserkabel
Für Komponenten in Halbleitergehäusen, beispielsweise Diodenlaser, Siliziumdetektoren oder andere gekapselte Fotodetektoren, können die C-Mount Diodenhalterungen direkt in die C-Mount Platte geschraubt werden (Abb.4).

Abb.4: C-Mount Cage-Platte mit einem TO-5 Siliziumdetektor und Diodenhalterung.
Dank der Integrationsmöglichkeit von C-Mount-Komponenten in das TECHSPEC® Cage-System können alle Kundenwünsche erfüllt werden. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten des Cage-Systems, sehen Sie sich unsere Beispielaufbauten an und legen Sie noch heute los!
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.