Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cage-System verstellbare Optikhalterungen

#85-696

#85-696 25mm Tip/Tilt Solid Table, #86-026 25.4mm Kinematic Mount, #85-695 Square Tip/Tilt Optic Mount, #85-710
×
  • Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
  • Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar

Die verstellbaren Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System eignen sich ideal für Strahlablenkungen und werden zur Integration einer Vielzahl optischer Komponenten in das Cage-System eingesetzt. Die Optikhalterungen passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der Standardplatten. Über Feststellschrauben können die Optiken fixiert werden. Die Halterungen bieten eine hohe Stabiliät und die benötigte Genauigkeit zur Ausrichtung optischer Komponenten. Die kinematische Halterung #85-695 besitzt eine freie Apertur von 12,7mm und kann mit einer #85-699 45° Halterung für Strahlteilerplatten kombiniert werden.

Spezifikationen

Funktion:
Tip-Tilt
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.5
Verstellweg (°):
±8 Tip/Tilt

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
kipp- und schwenkbare Halterung 25mm
kinematische Halterung 25,4mm
Kipp- und schwenkbare Halterung unter 45° für Spiegel mit 25/25,4 mm Durchmesser
quadratische kipp- und schwenkbare Halterung

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter mit 25,4 mm Durchmesser für #85-710 #85-713 €29,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.