Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben und Retainerringe

#85-593

#85-593 #85-582 #85-539 +1
×
  • Passend zum Innendurchmesser der Cage-System Platten
  • Mit Retainerringenpaaren zur Fixierung der Optik
  • Zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadaptern

Die M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben eignen sich ideal zur Abdeckung von Teilen des Cage-Systems. Jeder Tubus passt in den Innendurchmesser einer Cage-System Platte und besitzt über die gesamte Länge ein Innengewinde von M23,2 x 0,75 bzw. M27,5 x 0,75. Optiken lassen sich in dem Tubus mit Retainerringpaaren fixieren, Tuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadapter ermöglichen in Kombination mit den Verlängerungstuben die Realisierung kundenspezifischer Aufbauten.

Die M23,2 und M27,5 Retainerringe für das Cage-System haben nur eine Dicke von 3 mm. Sie werden paarweise verkauft und eignen sich ideal zur Fixierung von Optiken in Verlängerungstuben. Jeder Retainerring besitzt eine Haltenut über die die Optik zentriert wird, wenn diese zwischen zwei Retainerringen montiert ist.

Spezifikationen

Funktion:
Fixed
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Hinweis   Compatible Plate Inner Diameter (mm)   Länge (mm)   Größe der kompatiblen Optiken (mm)   Gewindeart   Außendurchmesser (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Fixed Tube 25.0 5.00 - M23.2 x 0.75 25.0
Fixed Tube 25.0 10.00 - M23.2 x 0.75 25.0
Fixed Tube 25.0 15.00 - M23.2 x 0.75 25.0
Fixed Tube 25.0 20.00 - M23.2 x 0.75 25.0
Fixed Tube 25.0 25.00 - M23.2 x 0.75 25.0
Fixed Tube 25.0 30.00 - M23.2 x 0.75 25.0
Fixed Tube 25.0 50.00 - M23.2 x 0.75 25.0
Fixed Tube 30.0 5.00 - M27.5 x 0.75 30.0
Fixed Tube 30.0 10.00 - M27.5 x 0.75 30.0
Fixed Tube 30.0 15.00 - M27.5 x 0.75 30.0
Fixed Tube 30.0 20.00 - M27.5 x 0.75 30.0
Fixed Tube 30.0 25.00 - M27.5 x 0.75 30.0
Fixed Tube 30.0 50.00 - M27.5 x 0.75 30.0
Retaining Ring - 3.00 6.0 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 6.5 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 9.0 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 10.0 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 12.0 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 12.5 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 12.7 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 15.0 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 18.0 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 20.0 M23.2 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 25.0 M27.5 x 0.75 -
Retaining Ring - 3.00 25.4 M27.5 x 0.75 -

Produktdetails

Zubehör

85-582 passt in das M23,2 x 0,75 Gewinde des Tubus mit 25 mm Durchmesser und ermöglicht die einfache Befestigung von Strahlteilerplatten. 85-539 passt in den Innendurchmesser der Cage-System Platten sowie in das M23,2 x 0,75 Gewinde des Tubus mit 25 mm Durchmesser.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Scheibe zur Strahlengangblockung, M23,2 x 0,75 #85-539 €29,87   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.