Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cage-System feste Optikhalterungen

25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount, #85-688

25/25.4mm Cube Beamsplitter Mount, #85-688 Sample System with Cube Beamsplitter Mount 45° Mirror Mount, #86-590 12/12.7mm Cube Beamsplitter Mount, #86-025 +1
×
  • Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
  • Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
  • Verstellbare Optikhalterung ebenfalls lieferbar

Die festen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System passen in den Innendurchmesser (25mm oder 30mm) der Standardplatten und eignen sich ideal für die Montage von Strahlteilern und weiteren optischen Komponenten. Die 45° Halterung für Strahlteilerplatten #85-699 passt in die kinematische Halterung (25,4mm) #85-695. Die Halterungen für Strahlteilerwürfel können mit den Cage-System Tuben verbunden werden, da die Tuben einen Innengewindedurchmesser von M23,2 x 0,75 haben.

Spezifikationen

Funktion:
Fixed
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Produkte

 Optiktyp   Compatible Plate Inner Diameter (mm)   Größe der kompatiblen Optiken (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Elliptical 25.0 25.0 - 35.36
Circular 25.0 25.0
Cube 25.0 12.0 - 12.7
Cube 25.0/40.0 25.0 - 25.4

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.