Produkt in den Warenkorb gelegt

Vertikale Verstellbühnen von Zaber™

Mehr Produkte von Zaber™
20 mm Vertikale Verstellbühne, #15-292

20 mm Vertikale Verstellbühne, #15-292

×
  • Kompatibel mit den hochpräzisen motorisierten Bühnen für XYZ-Konfigurationen von Zaber™
  • 20 mm Verstellweg, Verstellgeschwindigkeit bis zu 48 mm/s
  • 10 kg Belastbarkeit, 20 kg Spitzenschubkraft
  • Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft
  • Verfügbar mit integriertem Encoder mit 500 Counts per Revolution (CPR)

Die vertikalen Verstellbühnen von Zaber™ können Lasten bis 10 kg mit Geschwindigkeiten bis 48 mm/s um 20 mm anheben. Die vertikale Verstellbühne kann über einen Computer oder über den eingebauten Controller und das Potentiometer gesteuert werden. Es sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Encoder verfügbar mit 500 Counts per Revolution (CPR). Die schrittmotorgesteuerte Plattform ist in eingefahrenem Zustand nur 55 mm hoch, dies erleichtert die Systemintegration und die Montage auf den hochpräzisen motorisierten Bühnen für XYZ-Verstellung von Zaber. Die obere Montagefläche besitzt M6- und M3-Gewindebohrungen, die untere Montagefläche kann mit metrischen M6-Schrauben oder ¼-20-Zollschrauben fixiert werden.

Bitte beachten Sie: Ein 24-48 V DC universelles Netzteil, Datenkabel für die Verbindung von mehreren Bühnen und Kabel für die Computerschnittstelle (USB oder RS-232) werden als Zubehör separat verkauft.

Spezifikationen

Manuelle Verstellung:
Yes
Motor:
2-Phase Stepper
Art der Bewegung:
Linear (Z)
Führungssystem:
Ball Bearing
Bühnengröße (mm):
64 x 64
Verstellweg (mm):
20
Genauigkeit (μm):
50, Unidirectional
Spiel (μm):
< 35
Höhe (mm):
55 Retracted, 75 Extended
Belastbarkeit (kg):
10
Belastbarkeit (N):
100 (Centered Load)
Wiederholbarkeit (μm):
<1
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
Max: 48
Schubkraft (N):
200 (Peak)
Gewicht (kg):
0.57
Auflösung (μm):
0.09525
Strom (mA):
1500
Verstellung:
Stepping Motor
Betriebstemperatur (°C):
0 to 50

Produkte

 Bühnengröße (mm)   Typ   Verstellweg (mm)   Encoder   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
64 x 64 Metric 20 Yes
64 x 64 Metric 20 -

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Datenkabel, 1,8 m Länge, 4-Pin-Außen- auf M8-Innengewinde #15-299 €24,72   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €201,88   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Serielles Adapterkabel mit M8-Innengewinde #15-297 €19,57   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Stromversorgungsadapter, 2 Pins, 5 mm Klemmbreite #15-304 €5,15   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Datenkabel 2 ft, 4-Pin-Außengewinde auf M8-Innengewinde #15-296 €15,45   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €44,29   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.