Produkt in den Warenkorb gelegt

SLIK Mini-Pro kompaktes Dreibein

×
  • Leichte Montage von Kameras mit ¼-20 Bohrung
  • Maximale Flexibilität durch Kugelgelenk mit 180° Verkippung und 360° Rotation
  • Zweiteilige Beine zur leichteren Aufbewahrung

Vielseitiges Dreibein bietet 180° Kugelkopf, ¼-20 Stativgewinde, 360° Drehung, 44,45mm max. Verlängerung, 2-fach verstellbare Beine, 215,9mm Höhe, 203,5mm Höhe mit eingezogen Beinen. Belastbarkeit ca. 1,2kg, Gewicht ca. 317g.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.