Die multispektralen F-Theta-Objektive von Sill Optics sind hochqualitative Objektive, die ideal für die Agrarinspektion, die Konfokalmikroskopie und Umweltanwendungen eingesetzt werden können. Die F-Theta-Objektive haben eine Brennweite von 163 mm und einen großen Scanbereich von 102 mm (X) x 102 mm (Y). Die Objektive besitzen gängige Befestigungsgewinde für die einfache Integration in Galvo-Systeme und sind für die Nd:YAG-Grundwellenlänge 1064 nm und die zweite Harmonisch 532 nm korrigiert. Die multispektralen F-Theta-Objektive von Sill Optics erreichen hohe Zerstörschwellen von 2,5 J/cm2 (1 ns, 50 Hz) für gepulste Laser und 2,5 MW/cm2 für kontinuierliche Dauerstrichlaser.