Produkt in den Warenkorb gelegt

SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
  • SCHOTT KG Farbglassubstrate
  • Absorption infraroter Strahlung
  • Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke

Für die SCHOTT Wärme absorbierenden Kurzpassfilter aus Farbglas wird KG Farbglas von SCHOTT verwendet, das eine exzellente Absorption von Infrarotstrahlung bietet. Die Filter können ebenfalls gut als Kurzpassfilter eingesetzt werden, da sie sichtbare Wellenlängen transmittieren während sie infrarote Strahlung blocken. SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglas sind ideal, um sensible Komponenten vor Hitze zu schützen, die von Beleuchtungssystemen mit hoher Intensität erzeugt wird. Kundenspezifische Größen von 5 bis 160 mm sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen zu Fertigungsmöglichkeiten von Farbglasfiltern finden Sie auf unserer Webseite.

Spezifikationen

Fase:
Protective as needed
Substrat:
Heat Absorbing Glass
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
60-40
Reflexionsfaktor Pd:
0.92
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 2700
Betriebstemperatur (°C):
300 Maximum

Produkte

 Glas-/Filternummer  Durchm. (mm)  Größe (mm)   Dicke (mm)   Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
SCHOTT KG1 12.50 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 12.50 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 12.50 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 - 12.5 x 12.5 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 25.00 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 25.00 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 25.00 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 - 25.0 x 25.0 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 50.00 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 50.00 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 50.00 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 - 50.0 x 50.0 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 - 50.0 x 50.0 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 - 50.0 x 50.0 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG1 - 75.0 x 75.0 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 12.50 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 12.50 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 12.50 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 25.00 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 25.00 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 25.00 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 50.00 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 50.00 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 50.00 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 - 50.0 x 50.0 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 - 50.0 x 50.0 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG2 - 50.0 x 50.0 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 12.50 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 12.50 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 12.50 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 25.00 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 25.00 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 25.00 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 - 25.0 x 25.0 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 50.00 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 50.00 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 50.00 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 - 50.0 x 50.0 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 - 50.0 x 50.0 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG3 - 50.0 x 50.0 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 12.50 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 12.50 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 25.00 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 12.50 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 25.00 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 25.00 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 - 25.0 x 25.0 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 50.00 - 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 50.00 - 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 50.00 - 3.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 - 50.0 x 50.0 1.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 - 50.0 x 50.0 2.00 300 - 2700
SCHOTT KG5 - 50.0 x 50.0 3.00 300 - 2700
Haben Sie Ihre genaue Größe nicht gefunden? Fordern Sie hier ein sofortiges Angebot für Ihre gewünschte Größe an.

Produktdetails

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind hier erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische optische Filtergläser.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

Quote Your Size

Bitte geben Sie hier Ihre benötigten Spezifikationen an:
Glasnummer
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
Standardmäßige Fertigungstoleranzen:
Kantenlänge und Durchmesser +/-0,2 mm
Dicke Für ≤1 mm: ± 0,1 mm
Für >1 – 3 mm: ± 0,2 mm
Oberflächenqualität 60 – 40
Oberflächengenauigkeit ≤8 Wellen
Parallelität 3 arcmin
Freie Apertur ≥90%
Kanten & Fasen Runde Form ≥∅5 mm: polierte Kanten und Schutzfase
Quadratische und rechteckige Form <50 x 50 mm: polierte Kanten, keine Fase
Ausplatzer Für ≤∅80 mm: <0,3 mm (5/E0.3),
für ≥∅81 mm <0,6 mm (5/E0.6)

Oberflächenqualität entsprechend DIN ISO 10110:
Polierqualität P2
Defekte 5/3 x 0,63
Alle Kanten maschinell bearbeitet.
Runde Filter mit Fase von max. 0,5 mm, quadratische und rechteckige Filter <50x50 mm ohne Fase.
Ausplatzer an Kanten erlaubt bis 5/E0,3.
Generelle Informationen über optisches Filterglas von SCHOTT:
BG Blau und blaugrüne Gläser sowie Gläser mit mehreren Bändern
GG Nahezu farblose bis gelbe Gläser, transmittieren IR
KG Nahezu farblose Gläser mit hoher VIS-Transmission und IR-Absorption
NG Neutraldichtegläser mit gleichmäßiger VIS-Abschwächung
OG Orange Gläser, transmittieren IR
RG Rote und schwarze Gläser, blocken VIS, transmittieren IR
UG Schwarze und blaue Gläser, transmittieren UV
VG Grüne Gläser
WG Farblose Gläser mit verschiedenen UV-Grenzwellenlängen, transmittierend im VIS- und IR-Bereich
Hinweis: Die Spektralkurven oben zeigen den internen Transmissionsgrad der individuellen optischen Filtergläser.
 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.