Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller

Baugruppe mit Stangenhalterung

#59-006

#59-006 #59-007
×
  • 2" Stangenhalterung und Grundplatte mit Schlitzen
  • Zwei Versionen von Grundplatten

Diese beliebten Kombinationen aus unseren 2" Stangenhalterungen (#58-978) und Grundplatten mit Schlitzen bieten eine schnell austauschbare Halterung für alle Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser. Kann auf jedem Tisch / jeder Platte mit ¼" Bohrungen im Abstand von 1" befestigt werden. Version A beinhaltet die Grundplatte #03-655, Version B die Grundplatte #52-083. Die beiden Grundplatten ermöglichen eine Bewegung in unterschiedliche Richtungen.

Bitte beachten Sie: Stange nicht inklusive.

Spezifikationen

Hinweis:
Post not included
Funktion:
Assembly
Post Holder Length (inches):
2.00

Produkte

 Typ   Post Holder Length (inches)   Base Plate   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
English 2.00 Sliding 2" x 3" Base Plate
English 2.00 Side to Side Sliding 2" x 3" Base Plate

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.