Produkt in den Warenkorb gelegt

MikroMak/RO™ Objektive

×
  • Für Sensoren bis Vollbildformat
  • Erzeugen aufrechte Bilder auf dem Sensor
  • Arbeitsabstand von 20 mm bis unendlich
  • MikroMak™ und MikroMak™ PetzVex™ Objektive sind ebenfalls verfügbar

Die MikroMak/RO™ Objektive, Teil der Objektivserie von Infinity Photo-Optical, bieten unerreichte Tiefenschärfe und somit exzellente Klarheit im Mikro- und Makrobereich sowie bei Unendlich-Fokussierung. Typischerweise erzeugen Mikroskope invertierte Bilder, die MikroMak/RO™ Objektive erzeugen hingegen aufrechte Bilder im Kamerasucher, um die Wahl des Bildausschnitts zu vereinfachen. Die Objektive können mit verschiedenen Kameramodellen von unterschiedlichen Herstellern eingesetzt werden, um einen schnellen Wechsel während der Cinema-Produktion zu ermöglichen. Wenn auf einen unendlichen Abstand fokussiert wird, befindet sich alles bis kurz vor dem MikroMak/RO™ Objektiv im Fokus. Besuchen Sie unsere Internetseite über die Cinema-Produkte von Infinity Photo-Optical, um mehr über diese Objektive zu erfahren!

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.