Produkt in den Warenkorb gelegt

Positive Meniskuslinsen

×
  • Positive Meniskuslinsen
  • Minimale sphärische Aberration und kleine Punktgröße
  • Wellenlängenbereich 350 bis 2200 nm

Positive Meniskuslinsen sind konvex-konkave Linsen aus N-BK7, die die sphärische Aberration und die Punktgröße in Fokussieranwendungen reduzieren. Bei der Fokussierung eines kollimierten Strahls sollte die Linse mit der konvexen Seite zur Lichtquelle zeigen, um sphärische Aberration zu minimieren. Die Kombination einer positiven Meniskuslinse mit einer weiteren Linse in einem optischen Design mit mehreren Elementen ermöglicht eine Verkürzung der Brennweite und eine Erhöhung der numerischen Apertur des Systems, ohne signifikante sphärische Aberrationen zu erzeugen. Die positiven Meniskuslinsen sind mit Brennweiten von 100 bis 300 mm und 25,4 mm Durchmesser verfügbar, sodass sie einfach in Laboraufbauten integriert werden können.

Spezifikationen

Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
22.86
Substrat:
Beschichtung:
Uncoated
Designwellenlänge DWL (nm):
587.6
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
3 Rings
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
0.5 Rings

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Meniskuslinse, unbeschichtet , 25,4 mm Durchm. x 100 mm BW
Meniskuslinse, unbeschichtet , 25,4 mm Durchm. x 125 mm BW
Meniskuslinse, unbeschichtet , 25,4 mm Durchm. x 150 mm BW
Meniskuslinse, unbeschichtet , 25,4 mm Durchm. x 200 mm BW
Meniskuslinse, unbeschichtet , 25,4 mm Durchm. x 300 mm BW
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.