Produkt in den Warenkorb gelegt

Laserentwicklungsset für die Bildverarbeitung

×
  • Beinhaltet rote Laserdiode (660 nm, 35 mW)
  • Inklusive Halterung, Netzteil und sechs verschiedenen Projektionsköpfen
  • Ideal für Inspektion, Messungen und Kontrollanwendungen

Das Laserentwicklungsset für die Bildverarbeitung ist ein Komplettpaket für industrielle Laserlichtquellen und wurde für Systemintegratoren und Entwickler in der Bildverarbeitungs- und Inspektionsindustrie entwickelt. Das Set beinhaltet alle notwendigen Komponenten für eine einfache Einrichtung und Integration und besteht aus einer Industrielaserdiode mit 660 nm und 35 mW, einer robusten Halterung, einem umschaltbaren 110/240V-Netzteil mit US-, UK- und EU-Steckern und sechs austauschbaren Projektionsoptiken. Zusätzlich zu den austauschbaren Projektionsoptiken ist ein Fokussierschlüssel für die manuelle Laserfokussierung enthalten, über den die Projektion auf Arbeitsabstände bis zu 5,5 m eingestellt werden kann. Das Laserentwicklungsset für die Bildverarbeitung ist ideal für den Einsatz mit Industriekameras und kann für Inspektionen, Messungen und Kontrollanwendungen verwendet werden. Zur sicheren Aufbewahrung und zum Transport aller Bestandteile des Sets ist ein robuster Tragekoffer im Lieferumfang enthalten.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Laserentwicklungsset für die Bildverarbeitung, 35 mW, 660 nm

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.