Produkt in den Warenkorb gelegt

Gentec-EO Integra Leistungs- und Energiedetektoren mit USB

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Power & Energy Detector

0.19 - 20μm, 15W, Thermopile Power & Energy Detector

×

Die Gentec-EO Integra Leistungs- und Energiedetektoren mit USB kombinieren ein Leistungsmessgerät und einen Detektor in einem praktischen Paket und bieten schnelle Reaktionszeiten und genaue Messungen für die Strahlanalyse. Die Detektoren sind mit einer USB-Schnittstelle für den einfachen Anschluss an einen PC oder ein anderes Erfassungssystem ausgestattet und enthalten eine benutzerfreundliche Software, die die Steuerung über einen PC oder eine serielle Schnittstelle ermöglicht. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Gentec-EO Integra Leistungs- und Energiedetektoren mit USB können mit einer Vielzahl von Laserleistungen von Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden. Die Detektoren sind ideal für Laserenergiemessungen, thermische Bildgebung und Fernerkundung.

Spezifikationen

Kompatible Messgeräte:
Integra (Integrated)

Produkte

 Sensor   Wellenlängenbereich (nm)   Rauschen   Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Silicon 210 - 1080 10 pW 0.011
Silicon 420 - 1080 10 pW 0.3
Thermopile 190 - 20000 0.5 μW 3
Thermopile 190 - 20000 1 mW 15
Thermopile 190 - 20000 3 mW 110
Thermopile 190 - 20000 15 mW 300
Pyroelectric 190 - 20000 4 μJ 5
Pyroelectric 190 - 20000 10 μJ 20
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.