Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fresnelsche Rhomboidverzögerer

×
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit mit <2% Verzögerungsschwankung
  • Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm verfügbar
  • Verzögerung um λ/4 und λ/2

TECHSPEC® fresnelsche Rhomboidverzögerer sind für Designwellenlängen von 532 nm und 1.064 nm erhältlich. Durch einen spezifischen Winkel erzeugen fresnelsche Rhomboidverzögerer bei jeder internen Reflexion des Lichts eine Verzögerung, in Summe um λ/4. Jede Version ermöglicht durch eine VIS-0°- oder NIR-II-Beschichtung eine effiziente Transmission in einem breiten Wellenlängenbereich. Die TECHSPEC® fresnelschen Rhomboidverzögerer weisen in dem definierten Wellenlängenbereich eine Verzögerungsschwankung von weniger als 2% auf und sind für Laserdioden und Glasfaseranwendungen optimiert.

Spezifikationen

Toleranz Größe (mm):
±0.10
Fase:
Protective bevel as needed
Substrat:
Verzögerung:
λ/4
Oberflächenqualität:
20-10

Produkte

 Verzögerung   Entrance and Exit Surface (mm)   Wellenlängenbereich (nm)  DWL (nm) CA (mm)  Typ   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
λ/4 12.7 425 - 675 532 9.45 x 9.45 Fresnel Retarder
λ/4 12.7 750 - 1550 1064 9.27 x 9.27 Fresnel Retarder
λ/4 25.4 425 - 675 532 18.81 x 18.81 Fresnel Retarder
λ/4 25.4 750 - 1550 1064 18.81 x 18.81 Fresnel Retarder

Technische Informationen

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.