Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Zweibandige Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD

×
  • Hohe Reflexion & geringe GDD für die Umlenkung von Ultrakurzpulsstrahlen
  • Ionenstrahlgesputterte Beschichtungen (IBS) minimieren Streuung und Absorptionsverlust
  • GDD von nahezu Null für erste und zweite Harmonische von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern

Die TECHSPEC® zweibandigen Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD besitzen eine hohe Reflexion und eine Gruppenverzögerungsdispersion nahe Null für die ersten und zweiten Harmonischen von Ti-Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern. Aufgrund der mit Ionenstrahlsputtern aufgetragenen Beschichtungen minimieren diese Spiegel Streuung und Absorptionsverluste, die bei traditionellen Beschichtungsmethoden auftreten. Die TECHSPEC® zweibandigen Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD werden häufig in Strahlumlenkungen eingesetzt, da sie die ultrakurzen Pulsdauern erhalten, die bei einfacheren Spiegeln oft nicht aufrechterhalten werden können. Die Spiegel sind ideal für die SHG-Mikroskopie (Second Harmonic Generation) und Spektroskopie-Anwendungen geeignet sowie für frequenzaufgelöstes optisches Gating (FROG).

Spezifikationen

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Rückseite:
Commercial Polish
Art der Beschichtung:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
Einfallswinkel (°):
45
Oberflächenqualität:
10-5

Produkte

Durchm. (mm) DWL (nm)  Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
12.70 515, 1030 500 - 540, 1000 - 1070
25.40 515, 1030 500 - 540, 1000 - 1070
50.80 515, 1030 500 - 540, 1000 - 1070
12.70 400, 800 385 - 415, 770 - 830
25.40 400, 800 385 - 415, 770 - 830
50.80 400, 800 385 - 415, 770 - 830

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.