Produkt in den Warenkorb gelegt

Abbe-Refraktometer

×
  • Großer BI-Bereich
  • Batteriebetrieben
  • Hochauflösende Skala
  • Einfache Dispersionsmessung
  • Digitales Temperaturdisplay

Dieses Abbe-Refraktometer ist ideal für die Messung des Brechungsindexes für Glas und andere transparente und lichtdurchlässige Feststoffe und Flüssigkeiten geeignet. Dieses Instrument kann im traditionellen "Transmissionsmodus" oder (für inhomogene oder lichtundurchlässige Proben) im "Reflexionsmodus" betrieben werden. Das Prisma wird beleuchtet indem der Reflektor zu einer passenden Lichtquelle ausgerichtet wird. Die Grenzfläche kann durch das Okular betrachtet werden und von der kombinierten Brechungsindex- oder Brix-Skala kann der Wert abgelesen werden. Eine akkurate Regulierung der Prismentemperatur erfolgt über eine Verbindung zum Wasserbad. Die Temperatur wird auf einem digitalen Display in Celsius angezeigt. Auf der Brechungsindexskala gibt es 4 Dezimalstellen, auf der Brix-Skala nur eine. Die beigefügte Kontaktflüssigkeit kann für Proben bis zu einem BI von 1,65 verwendet werden, bei Proben mit einem BI größer als 1,65 wird Produkt #59-580 benötigt.

Produkte

 Titel   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
Abbe-Refraktometer

Produktdetails

Inklusive Glasskalibrierplatte, Kontaktflüssigkeit (für Proben bis BI 1.65) und Bedienungsanleitung. Mit Hartschalentasche für sicheren und einfachen Transport und Lagerung.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Ersatzprisma #59-578 €326,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Kontaktflüssigkeit 6ml (Proben bis BI 1.65) #59-579 €50,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.