TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ultrakurzpuls-Dünnfilm-Polarisatoren
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers
×
Ideal geeignet für Ti:Saphir und Yb:dotierte Ultrakurzpulslaser
Optimiert für die Trennung von S- und P-Polarisation bei 45° Einfallswinkel
Hohes Auslöschungsverhältnis von 1000:1 bei der Designwellenlänge
TECHSPEC® Ultrakurzpuls-Dünnfilm-Polarisatoren verwenden Dünnfilmbeschichtungen, um eine optimale Leistung bei 800 und 1030 nm zu erreichen. Die mit Ionenstrahlsputtern (IBS) aufgetragene Beschichtung dieser Polarisatoren bietet >99,8% Reflexion der S-Polarisation und >98% Transmission der P-Polarisation bei einem Einfallswinkel von 45°. Die TECHSPEC Ultrakurzpuls-Dünnfilm-Polarisatoren sind ideal für Ultrakurzpulslaser wie Ti:Saphir und Yb:dotierte Laser geeignet. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen Ultrakurzpuls-Dünnfilm-Polarisator mit einer kundenspezifischen Größe oder Beschichtung benötigen.
Bitte beachten Sie: Der Pfeil auf dem Optikrand zeigt auf die beschichtete Seite.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.