Produkt in den Warenkorb gelegt

Norland

Optikkleber

Norland Products Inc. ist ein Hersteller von Optikklebern, Elektronik-Klebern und Zubehör für Faseroptik. Die Firma wurde 1960 gegründet. Im Firmensitz von Norland Products Inc. in Cranbury, New Jersey, USA werden unter UV-Licht aushärtende Optikkleber hergestellt, die z. B. in der Luftfahrt und Optikfertigung eingesetzt werden und für ihre schnelle Aushärtung, exzellente Transmission, große Auswahl an geringen und hohen Brechungsindizes und einzigartigen Eigenschaften wie geringe Ausgasung und MIL-A-3920-Konformität bekannt sind. Edmund Optics® ist stolz darauf, eine große Auswahl an Optikklebern von Norland anzubieten, entweder vorabgefüllt in Dosierspritzen oder in kleinen bzw. großen Flaschen.

Elektronikkleber von Norland Elektronikkleber von Norland
  • Einkomponentenkleber, härtet mit UV-Licht aus
  • MEHR
  • Ideale Verklebung von Glas, Metall und Kunststoff
  • Ideal für Vergießen, Versiegeln und Befestigen
Norland Optical Adhesives	Optikkleber von Norland
Top-Seller
Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes Vorgefüllte Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland Neu
  • Dosierspritze vorgefüllt mit 2 oder 10 g Kleber
  • MEHR
  • Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
  • Es wird eine Dosiereinheit und eine Dosierspitze benötigt
  • Dosiereinheiten und Flaschen mit Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar
Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150) Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150)
  • Brechungsindex 1,52 bei 589 nm
  • MEHR
  • Ideal für temporäres Faserschneiden
  • Vorgefüllte Spritzen mit 6 g oder 30 g
×
 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.