Produkt in den Warenkorb gelegt
 

Diamantendrehen

manufacturing
 
Diamantendrehen

Das Einzelpunkt-Diamantdrehen ist ein Fertigungsverfahren zur Herstellung von optischen Präzisionskomponenten wie Off-Axis-Parabolspiegeln (OAPs), elliptischen Off-Axis Spiegeln (OAEs), sphärischen und asphärischen Linsen sowie planen Optiken. Edmund Optics® bietet die Fertigung nach Kundenzeichnung sowie kundenspezifische Fertigungsmöglichkeiten an, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen, außerdem diamantgedrehte Komponenten aus Metallen, kristallinen Materialien und Kunststoffen. Ob Standard oder kundenspezifisch, unsere erfahrenen Mitarbeiter für Optikdesign und Diamantdrehen können kundenspezifische Lösungen entwickeln, die individuelle Größen und Formen, eine Vielzahl von Metallspiegelbeschichtungen oder andere Modifikationen beinhalten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mit einem Experten zu sprechen oder ein umgehendes Angebot zu erhalten.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 
Fertigungsmöglichkeiten Diamantdrehen
  Standard Präzise Hochpräzise
Transmittierter Wellenfrontfehler (P - V @ 632 nm) λ/2 λ/4
Oberflächenqualität 80-50 60-40 40-20
Oberflächenrauheit (RMS)*
  150 Å 100 Å <30 Å

*Die genauen Werte hängen von den Materialien und Größen ab.

Oberflächenrauheit (RMS): Kristalline Materialien und Kunststoffe
<50 Å für Durchmesser von 1/4" – 8"
Additional Diamond Turning Specifications
Geometrien Off-Axis-Parabeln, Off-Axis-Ellipsen, Off-Axis-Toroide, sphärische Oberflächen, asphärische Oberflächen und plane Oberflächen
Winkel 0 - 90°
Durchmesser (Off-Axis):
Durchmesser (auf der Achse):
2 - 254 mm
8 – 254 mm
Beschichtungen Unbeschichtet, Aluminium, UV Enhanced Aluminium, Protected Gold, Gold ohne Schutzschicht, Protected Silber, Antireflexion und kundenspezifisch (auf Anfrage)
Materialien Metalle (Aluminium, Kupfer, Messing, vernickelte Oberflächen), kristalline Materialien (Germanium, Silizium, Kalziumfluorid und Zinkselenid) und Kunststoffe (Acryl und Zeonex)
 

Build-to-Print-Fertigung

Metrology Capabilities
Bild 1: Build-to-Print-Produktionsmöglichkeiten

Edmund Optics verfügt über Build-to-Print-Produktionsmöglichkeiten und kann durch Diamantdrehen achsversetzte Parabolspiegel, achsversetzte elliptische Spiegel und andere Präzisionsmetall-Optikkomponenten nach Ihren exakten Spezifikationen herstellen. Unsere Mitarbeiter für Diamantdrehen verfügen über die nötige Erfahrung, um Konstruktionen für die Produktion zu optimieren und Kosten zu senken.

 

Fertigungsanlagen

  • Moore Nanotech® Multi-Axis UPL Diamond Turning Machines

Messtechnik

 
 
Edmund Optics logo

Mehr Service für unsere Kunden durch spezialisierte Angebote:

Onlineshop

Die besten Marken und Produkte
für Optik und Photonik
aus einer Hand

Fertigungsservice

Kundenspezifische Fertigung und
Serienfertigung von hochqualitativen Optiken
sowie Bildverarbeitungskomponenten und -systemen