Fertigung in USA, Singapur und Malaysia
Standard und kundenspezifisch, von der Entwicklung über Prototypen bis zur Serienproduktion
Fertigungsmöglichkeiten nach Kundenzeichnung
Über 950 Asphären bereit für die sofortige Lieferung
MRF-Feinschliff übertrifft beständig Oberflächengenauigkeit von λ/10
Edmund Optics® ist einer der führenden Hersteller von Asphären mit langjähriger Erfahrung in der Asphärenproduktion für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Anwendungen reichen von Life-Science-Systemen wie augenmedizinischen und chirurgischen Geräten über industrielle Lasersysteme bis zu Messtechnik, analytischen Instrumenten und der Verteidigung. Die Produktionsanlage für Asphären von Edmund Optics® ist 24 Stunden in Betrieb und produziert pro Monat tausende präzisionspolierte Asphären. Unsere Fertigungszellen verfügen über hochmoderne Produktions- und Messgeräte, die unser Expertenwissen in Bezug auf Design und Herstellung von Asphären ergänzen. Ganz gleich, ob für Ihre Anwendung eine Komponente aus unserem riesigen Lagerbestand, eine Build-to-Print-Linse oder ein vollständig kundenspezifisches Design erforderlich ist, unsere erfahrenen Ingenieur*innen für Optikdesign und Fertigung können die für Ihre Anforderungen passenden Lösungen erarbeiten. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mit einem Experten zu sprechen oder ein umgehendes Angebot zu erhalten.
Edmund Optics® fertigt jedes Jahr Millionen von Optiken in den vier globalen Fertigungsstätten. Begleiten Sie uns bei der Herstellung einer Asphäre - vom Pressen über das Schleifen bis hin zur Politur, Zentrierung und Vermessung.
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Fertigungsmöglichkeiten Asphären | |||
---|---|---|---|
Kommerziell | Präzise | Hochpräzise / Lasergüte | |
Durchmesser | 10 – 200 mm | 10 – 200 mm | 10 – 200 mm |
Toleranz Durchmesser | +0/-0,100 mm | +0/-0,025 mm | +0/-0,010 mm |
Asphärischer Formfehler (P - V) @ 633 nm | 5λ | 1λ | λ/10 |
Scheitelradius (Asphäre) | ±0,5% | ±0,1% | ±0,05% |
Steigungsfehler | 1 μm/mm pro 1 mm Fenster | 0,35 μm/mm pro 1 mm Fenster | 0,15 μm/mm pro 1 mm Fenster |
Zentrierung (Strahlabweichung) | 3 arcmin | 1 arcmin | 0,5 arcmin |
Toleranz Mittendicke | ±0,100 mm | ±0,050 mm | ±0,010 mm |
Oberflächenqualität (Scratch-Dig) | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Oberflächenmesstechnik Asphäre | Profilometrie (2D) | Profilometrie (3D) | Interferometrie |
Oberflächenrauheit (RMS) | 3 nm | 2 nm | 1 nm |
Erfahren Sie mehr über unsere
kundenspezifischen Beschichtungen!
Im Edmund Optics® Onlineshop finden Sie die weltgrößte Auswahl an standardmäßigen optischen Komponenten mit Versand am gleichen Tag.
Edmund Optics® bietet sowohl lagerhaltige Standardasphären als auch kundenspezifische Asphären an. Unsere Spezialität sind präzise polierte und präzise gepresste Asphären. Für breitbandige Anwendungen sind farbkorrigierte Asphären verfügbar, außerdem bieten wir Linsen für das gesamte Infrarotspektrum an. Kontaktieren Sie uns mit Ihren Anforderungen und unsere erfahrenen Ingenieur*innen für die Optik-Fertigung werden eng mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir genau die Asphären liefern, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entsprechen.