Produkt in den Warenkorb gelegt

Speziallinsen

Präzise Powell-Linsen Präzise Powell-Linsen
  • Erzeugen gleichförmige Flat-Top-Profile über die gesamte Linie
  • Auffächerungswinkel von 1° bis 75° verfügbar
  • AR-Beschichtung für 400-500 nm oder 500-850 nm
Monolithic Collimator Monolithische Kollimatoren
  • Simultane Kollimation von Licht der schnellen und langsamen Achse einer Laserdiode
  • Zirkularisierung des elliptischen Ausgangs von üblichen blauen Laserdioden
  • Ideal für Lichtkollimation von Einzelemittern im blauen Spektrum
Powell-Linsen Powell-Linsen
  • Ideal zur Ausrichtung sowie für die industrielle Bildverarbeitung
  • Mehrere Auffächerungswinkel verfügbar
  • Erzeugt gleichmäßige, gerade Linie
Stablinsen Stablinsen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
  • Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm
Fast-Axis-Kollimatoren Fast-Axis-Kollimatoren
  • Asphärische Zylinderlinsen zur Fast-Axis-Kollimation
  • Antireflexbeschichtet für 790 – 990 nm
  • Ideal zur Kollimation von Laserdioden
  • Slow-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar
Slow Axis Collimators Slow-Axis-Kollimatoren
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.