Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikroskopiekameras

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter

USB-Kameras Mikroskopie | Alle ansehen

Pixelink<sup>®</sup> M-Serie Mikroskopiekameras Pixelink® M-Serie Mikroskopiekameras
  • Hochauflösende Sensoren mit bis zu 20 Megapixeln
  • Pixelink® Capture-Software ist inklusive
  • Kompakte Größe
  • Optionale µScope-Mikroskopiesoftware in drei Versionen erhältlich
PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler Ausverkauf
  • Hochleistungskameras mit modernsten CMOS-Sensoren
  • Inklusive Profisoftware für die Bilderfassung und Analyse
  • Einzigartige moderne Bildoptimierungs- und Farbeinstellungstechnologie
Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras
  • Außergewöhnliche Empfindlichkeit bei schwachem Licht
  • Ideal für Life-Sciences, klinische und industrielle Anwendungen
  • Günstiger Preis, Mikroskopiesoftware inklusive
Teledyne Lumenera INFINITY5 Mikroskopiekameras Teledyne Lumenera INFINITY5 Mikroskopiekameras
  • Ideal für Biowissenschaften, Klinik- und Industrieanwendungen
  • Videoausgabe über USB oder HDMI
  • Mit leistungsfähiger Bilderfassungs- und Analysesoftware
  • Mit PC & Mac kompatibel

Mikroskopkameras werden zur Erfassung von Bildern oder Videos und zur Anzeige von Videos auf einem Monitor bei verschiedenen Mikroskopanwendungen eingesetzt. Mikroskopkameras sind Kameras, die für Mikroskopanwendungen besonders gut geeignet sind. Edmund Optics bietet eine breite Palette von Mikroskopkameras mit unterschiedlichen Schnittstellen an, beispielsweise GigE-, USB- oder FireWire-Schnittstellen. Außerdem sind NIR-Kameras für Mikroskopanwendungen im nahen Infrarotspektrum erhältlich.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.