- Digitalmikroskop mit integrierter Optik, Kamera und Beleuchtung
- Plug&Play-Schnittstelle USB 3.1
- Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK
- Kalibrier- und Partikeltestbilder erhältlich
- Digitalmikroskop mit integrierter Optik, Kamera und Beleuchtung
- Plug&Play-Schnittstelle USB 3.1
- Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK
- Kalibrier- und Partikeltestbilder erhältlich
- Kompatibel mit Zaber™ Motion Library und Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager
- Passend für Objektive von Olympus, Nikon, Zeiss oder für TECHSPEC® 120i-Objektive
- Motorisierte XY-Verstellung und Z-Fokusbewegung
- Ideal für Epifluoreszenz- und Hellfeldmikroskopie
- Ergonomisches Design für lange Beobachtungszeiträume
- Ideal für Hellfeld- und Dunkelfeldbetrachtung von biologischen Proben
- Trinokularer Aufbau verfügbar für Anbau von Kameras
- Kompatibel mit den planachromatischen Objektiven von Olympus
- Für unendlich korrigierte Objektive von Mitutoyo
- Trinokularer Aufbau ermöglicht einfache Videoadaption
- Objektivrevolver nimmt 4 Objektive auf
- Variable Vergrößerungsbereiche
- Kompatibel mit Kameras durch trinokularen Aufbau (optional)
- Verschiedene Stative und Konfigurationen
- Olympus SZX7 Zoom-Stereomikroskop ebenfalls erhältlich
- Zoombereich 7:1 mit Anschlussmöglichkeit für Kameras
- Große Arbeitsabstände
- Optionales Zubehör ermöglicht Vergrößerungen zwischen 4x - 336x
- Olympus SZ51 und SZ61 Zoom-Stereomikroskope ebenfalls erhältlich
- 20X and 40X Magnification
- Um 360° drehbarer Kopf
- Eingebaute Quarzhalogenbeleuchtung (Auflicht und Durchlicht)
- Staubschutz
- Zoombereich 4,3:1 oder 6,3:1
- Langer Arbeitsabstand
- Trinokulares Modell erhältlich
- Stufenloser 4:1 Zoombereich
- Bis zu 200x Vergrößerung
- Videoanschluss möglich
- Fester Arbeitsabstand
- Vergrößerungen von 2,4X - 320X
- Ergonomisches Design vereinfacht die Nutzung
- Modulares Design für kundenspezifische Anforderungen
- 10X bis 40X Zoomvergrößerung
- Großes, stabiles Stativ
- Eingebaute Quarzhalogenbeleuchtung (Auflicht und Durchlicht)
- Staubschutz
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.