Produkt in den Warenkorb gelegt

Fokussierende (konkave) Spiegel

Konkavspiegel, auch Fokussierspiegel genannt, sind ideal für Anwendungen, die eine effiziente Lichtsammlung und Lichtreflexion auf einen Fokuspunkt erfordern. Im Gegensatz zu Linsen weisen konkave Spiegel keine chromatische Aberration auf, was sie ideal für Präzisionsabbildungssysteme, Strahlformung und Beleuchtung macht.

Edmund Optics bietet eine große Auswahl an Konkavspiegeln mit sphärischen oder parabolischen Oberflächenprofilen und einer Vielzahl von robusten Metallbeschichtungen an. Wählen Sie zwischen Aluminium für einen erhöhten Reflexionsgrad im ultravioletten und sichtbaren Spektrum oder Gold für eine hohe Abbildungsleistung im nahinfraroten (NIR) und infraroten (IR) Bereich. Beschichtungen mit Schutzschicht verbessern die Beständigkeit bei Umwelteinflüssen und sorgen für eine lange Lebensdauer. Parabolische Konkavspiegel sind besonders nützlich, wenn es darum geht, sphärische Aberration zu minimieren. Off-Axis-Designs ermöglichen eine Lichtfokussierung seitlich vom einfallenden Strahlengang - ideal für Anwendungen, die eine Strahllenkung oder -separation erfordern.

Filter
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hochwertige Quarzglassubstrate
  • <10 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • 90° Ablenkwinkel für einfache Integration
Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung für Ti:Saphir-Laser und Yb-dotierte Laser
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion
  • <50 Å RMS Oberflächenrauheit zur Minimierung von Streuung
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Mehrlagige EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel
  • Entwickelt für Pulse mit 330 Attosekunden @ 65 eV (19 nm)
  • Mehrlagige Beschichtung mit 38% Spitzenreflexion
  • Superpolierte Substrate mit ≤1 Å (Ångström) Oberflächenrauheit
  • EUV-Planspiegel und sphärische EUV-Spiegel für 13,5 nm sind ebenfalls verfügbar
  • Lagernd
  • Keine Mindestbestellmenge und kein Mindestbestellwert
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Konkave Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Präzise sphärische Spiegel für UV Präzise sphärische Spiegel für UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Designwellenlängen 120 nm und 190 nm
  • Ideal für die Fokussierung von VUV- oder DUV-Licht
  • Breitbandige Reflexion im VIS- und IR-Bereich
  • Präzise Planspiegel sind ebenfalls verfügbar
Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Neu
  • Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
  • 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
  • Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Protected-Silber-Beschichtung für VIS- und IR-Anwendungen
  • 100 Å Oberflächenrauheit
  • 90° Ablenkwinkel
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium- oder Gold-Beschichtung sind auch erhältlich
Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Bohrungen zur Ausrichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bohrungen zur Ausrichtung parallel zu fokussierten und kollimierten Strahlen
  • Auswahl an metallischen Beschichtungen verfügbar
  • <50 Å RMS-Oberflächenrauheit
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Off-Axis-Ellipsoidspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • <100 Å Oberflächenrauheit für geringe Streuung
  • Diamantgedrehte Referenzoberflächen
  • Ideal für die endlich konjugierte Reflexion
Präzise sphärische &lambda;/8-Spiegel Präzise sphärische λ/8-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/4-Spiegel ebenfalls erhältlich
Präzise parabolische Spiegel Präzise parabolische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
Präzise sphärische &lambda;/4-Spiegel Präzise sphärische λ/4-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/8-Spiegel ebenfalls erhältlich
Konkave Laserlinienspiegel Konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
  • >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
  • Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit
Sphärische Spiegel für extremes Ultraviolett (EUV) Sphärische Spiegel für extremes Ultraviolett (EUV)
  • Mehrschichtige Mo/Si-Beschichtung auf hochglanzpolierten Substraten
  • Maximal erreichbare Reflexion bei 13,5 nm
  • Entwickelt für EUV-Strahlfokussierungsanwendungen
  • Schmaler Durchlassbereich für HHG-Anwendungen
Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel
  • Hochwertiges Glassubstrat
  • Oberflächengenauigkeit λ/4 oder λ/2
  • Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum
Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hochpräzise Spiegelsubstrate aus Quarzglas
  • Große Auswahl an Durchmessern und Brennweiten
  • Benutzerdefinierte Beschichtungen erhältlich
Präzise parabolische Reflektoren Präzise parabolische Reflektoren
  • Präzise poliertes Substrat
  • Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
  • Ideal für stark divergente Lichtquellen
  • Präzise elliptische Reflektoren sind ebenfalls erhältlich
Sphärische &lambda;/4-Spiegel Sphärische λ/4-Spiegel
  • Aluminiumbeschichtung
  • Ideal für Anwendungen im UV-, IR- und sichtbaren Spektrum
  • Mehrere Durchmesser und Brennweiten erhältlich
Sphärische konkave Spiegel Sphärische konkave Spiegel
  • Ideal zur Fokussierung von Licht
  • Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
  • Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm
Große parabolische Reflektoren Große parabolische Reflektoren
  • Ideal für lichtsammelnde Anwendungen
  • Mit mittigem Loch und Rand zur Halterung
  • Durchmesser 12, 18 und 24 Zoll
Präzise elliptische Reflektoren Präzise elliptische Reflektoren
  • Präzise poliertes Substrat
  • Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
  • Ideal für Solar- und Kondensoranwendungen
  • Präzise parabolische Reflektoren sind ebenfalls erhältlich

FAQ

   Wozu dient ein Konkavspiegel?

Konkavspiegel fokussieren das Licht auf einen einzigen Punkt und sind daher ideal für Strahlformung, Abbildungssysteme und optische Instrumente.

   Wie wähle ich die richtige Beschichtung für meine Anwendung?

Wählen Sie die Beschichtungen nach dem für Sie interessanten Wellenlängenbereich, der gewünschten Abbildungsleistung und den Umgebungsbedingungen aus. Achten Sie auf den Verwendungszweck des Spiegels (z. B. Lasersystem, Bildgebung).

   Welche Brennweiten sind verfügbar?

Brennweiten variieren je nach Durchmesser/Abmessung und Krümmungsradius. Edmund Optics bietet für die präzise Fokussierung eine Auswahl an Brennweiten an, die von ca. 4 mm bis 3200 mm reichen.

   Sind die Spiegel für Laseranwendungen geeignet?

Ja, viele unserer Produkte können in Laseranwendungen eingesetzt werden. Prüfen Sie die Zerstörschwelle und die Art der Beschichtung, damit sie zu Ihren Laserspezifikationen passt.

   Können die Spiegel individuell angepasst werden?

Ja. Edmund Optics bietet eine Reihe von kundenspezifischen Größen und Beschichtungen an. Fragen Sie hier ein individuelles Angebot an.

Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.