- Bis zu 250 mW/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
- Zentralwellenlänge 365 nm
- Digitale Steuerung von UV-Intensität und Belichtungszeit
- Bis zu 3,30 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
- Zentralwellenlänge 365 nm
- Ideal für automatisierte Produktionslinien
- Bis zu 5,5 W/cm2 UV-Bestrahlungsstärke
- Zentralwellenlängen 365 und 395 nm
- Verfügbar mit Kabel oder kabellos
- Verbesserter Fluoreszenzeffekt und Kontrast sowie Glanzreduktion
- Eingebauter Controller mit Auto-Stroboskop-Option für höhere Intensität
- LED-Beleuchtung mit 365 nm für Fluoreszenzanwendungen
- Selbstklebende Fläche für Detektion von UV-Licht
- Permanente Speicherung von UV-Belichtung
- Ideal für Anwendungen im Bereich UV-Desinfektion, Härtung und Detektion
- Portable Ausführung mit hoher Lichtstärke
- Modelle mit 4 oder 6 Watt und einer Zentralwellenlänge von 365 nm
- Halterungen zum freihändigen Einsatz erhältlich
- Nahezu transparenter, flexibler Polyester-Filter
- Eingefärbtes PET-Substrat absorbiert UVA-, UVB- und UVC-Strahlung
- <10% Transmission bei Wellenlängen unter 390 nm
- Reflexion >97%
- Einsetzbar von UV bis NIR
- Ideal für die Beschichtung von Metall und vielen anderen Materialien
- Hohe Transmission des sichtbaren Lichts
- Schutz vor Wellenlängen von 254 bis 365 nm
- Blockung von UVC-Wellenlängen bei UV-Reinigung und -Desinfektion
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.