Beschreibung |
Optische Notchfilter |
Neutraldichtefilter |
Filter für die industrielle Bildverarbeitung |
Filtertypen |
Laserlinien-Notchfilter |
Mehrlinien-Notchfilter |
Reflektierende ND-Filter |
Nicht reflektierende ND-Filter |
Absorbierende ND-Filter |
Bandpassfilter |
Bandsperrfilter |
Polarisationsfilter |
Typische Spezifi-kationen |
Blockung ≥ OD 6,0 |
Optische Dichten zwischen 0,1 und 5,0 |
Gängige Bildverarbeitungsfilter-Gewinde |
Schmale Halbwertsbreite |
2, 3, und 4 Wellenlängen-ausführungen |
Spektralbereiche UV, VIS, NIR, LWIR und multispektral |
Reflexion ≤ 2% |
Alle SCHOTT- und Hoya-Gläser verfügbar |
Große Übertragungs-bereiche |
Transmittierte Wellenfront-verzerrung (TWD) ≤ 1λ |
Kostengünstige oder hochpräzise Substrate |
VIS- und NIR-Designs |
Verschiedene AR-Beschichtungen erhältlich |
Gängige LED-Zentralwellen-längen |
UV- und/oder NIR-Sperrung |
Umweltbeständigkeit gemäß MIL-STD-810H |
Oberflächen-qualität 40-20 |
Oberflächen-qualität 60-40 |
Streng kontrollierte Dicke, oder optische Dichte |
Umweltbeständigkeit gemäß MIL-STD-810H |
Rotierende Polarisationsfilter zur Transmissions-kontrolle |
Physische Beständigkeit gemäß MIL-C-48497A |
Transmittierte Wellenfront-verzerrung (TWD) ≤ λ/4 |
Kostengünstige oder hochpräzise Substrate |
Schmelzzertifikate verfügbar |
Physische Beständigkeit gemäß MIL-C-48497A |
Versionen mit hohem Kontrast, hoher Transmission oder Temperatur verfügbar |
Anmer-kungen |
Standard- und kundenspezifische Ausführungen für die tiefe Blockung gängiger Nd:YAG-, Yb:YAG-, HeNe-, Argon-Ionen-, Faser-, Ti:Saphir- und Diodenlaser |
Standard- und kundenspezifische optische Dichten für eine gleichmäßige Abschwächung über eine Vielzahl von Spektralbereichen; Standardbereiche sind 400 - 700nm, 700 - 1100nm, 250 - 700nm, 190 - 1700 nm und 2,0 - 14,0 µm |
Standard- und kundenspezifische Ausführungen für gängige LEDs, Laserwellenlängen und Lichtquellen, die in Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden; montiert in Filterringen mit Gewinden von M22,5 x 0,5 bis M105,5 x 1,0, einschließlich der gängigen Optionen M25,5 x 0,5 und M30,5 x 0,5 |