Die Design- und Fertigungsstätten von Edmund Optics® in Asien sind auf eine kostengünstige Produktion im mittleren bis hohen Stückzahlbereich spezialisiert. Unsere Fertigung nach ISO 9001 und AS 9100 erreicht eine sehr geringe Abweichung von Charge zu Charge und stellt eine hohe Produktqualität durch Auflösungstests bei jedem einzelnen Objektiv sicher.
Die aktive Ausrichtung erhöht die Abbildungsleistung des Objektivs deutlich, da die einzelnen Elemente und optoelektronischen Komponenten mithilfe der Interferometrie optimal zueinander positioniert werden.
Die weltweiten Design- und Fertigungsstätten von Edmund Optics® garantieren die Abbildungsleistung durch strenge Tests wie die Bestimmung der Modulationstransferfunktion (MTF), Umweltprüfungen und anwendungsspezifische Auswertungen. Testsreports, Dokumentationen, Serialisierung, Korrelationsstudien und Fehleranalysen sind auf Anfrage erhältlich.
Fertigungsmöglichkeiten
Fertigung von Optikdesigns mit bis zu 440 lp/mm bildseitiger Auflösung, verifiziert über Messtechnik.
Hochqualitative Designs für immer größer werdende Sensoren.
Hochauflösende M12-Objektive für OEM-Anwendungen und Aufbauten mit wenig Platz.
Große Aperturen führen zu hoher beugungsbegrenzter Abbildungsleistung und höherer Auflösung.
Robuste optische Punktstabilität schützt vor Pixelshift bei Stößen von bis zu 50 G.
Schutzart IPX7 und IPX9K gegen hohe Temperaturen, hohen Wasserdruck und Eintauchen.
Aktive und passive Athermalisierung für Temperaturen von -10°C bis +50°C.
Standardprodukte ab Lager
Wir haben Standorte in 12 Ländern, 8 Fertigungen, 6 globale Distributionszentren und 4 herausragende Entwicklungszentren. Durch die globalen Standorte, den Support vor Ort und die schnelle Produktverfügbarkeit ist Edmund Optics® jederzeit in der Lage, schnelle und unkomplizierte Unterstützung zu bieten. Wir haben außerdem 7 Bildverarbeitungslabore, in denen wir aufgrund unserer großen Erfahrung sachkundige Anwendungsunterstützung bieten und direkt mit Kunden an Bildverarbeitungslösungen für spezifische Projekte arbeiten. Kontaktieren Sie unsere Bildverarbeitungsspezialist*innen vor Ort (siehe Karte), die über große Kunden- und Anwendungserfahrung verfügen und Ihnen bei Ihren speziellen Anforderungen gerne weiterhelfen. Wenn eins unserer TECHSPEC® Standardobjektive Ihre Anforderungen nicht erfüllt, können wir eine kundenspezifische Lösung entwickeln. Nutzen Sie unsere Erfahrung für Ihre nächsten Projekte. Unser Team ist motiviert und engagiert und stets bereit, eine Lösung für die Herausforderungen unserer Kunden zu finden. Bei Edmund Optics® tun wir, was das Beste für den Kunden ist.
1.972 m2 für Serien-Assemblierung von Optoelektronik-Baugruppen, Objektivdesign & Vermessung von Optik-Baugruppen.
1.500 m2 Fertigungsfläche. Design, Assemblierung und Tests von Optomechanik-Baugruppen und Bildverarbeitungsoptiken in großen Stückzahlen.
11.150 m2 Gesamtfläche; 1.860 m2 Fertigungsfläche. Hochpräzise Fertigung, Beschichtung, Assemblierung und ausführliche Tests.
7.430 m2 Fertigungsfläche. Hochpräzise sphärische Linsen, Prismen und andere beschichtete Optiken mit über 50 Jahren Erfahrung.
7.150 m2 Fertigungsfläche. Vertikal integrierte Fertigung für Serienfertigung von Komponenten und gefassten
Optiken.
1.500 m2 Fertigungsfläche. Unterstützung des Werks in Singapur bei Serienproduktion von sphärischen Linsen & Prismen.
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.