PeakPower Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD und hoher LDT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Hohe Laserzerstörschwelle für Femtosekundenlaser über 0,75 J/cm2 für 25 fs Pulsdauer bei 920 nm
- >99,5% Reflektivität mit Gruppenverzögerungsdispersion nahezu Null
- Ideal für modernste Anwendungen mit Femtosekundenlasern
Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
- Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
- Reflektierende Beschichtungen für UV, VIS und NIR für Einfallswinkel von 0-45°
- Spiegel aus ZERODUR® mit Metallbeschichtung ebenfalls verfügbar
UltraFast Innovations (UFI) Mehrlagige EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel
- Entwickelt für Pulse mit 330 Attosekunden @ 65 eV (19 nm)
- Mehrlagige Beschichtung mit 38% Spitzenreflexion
- Superpolierte Substrate mit ≤1 Å (Ångström) Oberflächenrauheit
- EUV-Planspiegel und sphärische EUV-Spiegel für 13,5 nm sind ebenfalls verfügbar
- Lagernd
- Keine Mindestbestellmenge und kein Mindestbestellwert
Laserspiegel mit Schaft
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
- >99% Reflexion bei Laserwellenlänge
- Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
- TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit Metallbeschichtung oder dielektrischer Beschichtung sind ebenfalls verfügbar
Kostengünstige Nd:YAG-Spiegel für mehrere Wellenlängen
- Für Nd:YAG-Harmonische
- >97% Reflexion bei 266, 355, 532 und 1064 nm
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Nd:YAG-Laserlinienspiegel und kostengünstige Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
Nd:YAG-Laserauskoppler
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
- 80% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlänge
- UV-Quarzglassubstrat
Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Reflektivität von >99% zwischen 600 - 1000 nm oder 800 - 1150 nm
- Geringe Gruppenverzögerungsdispersion von bis zu 0 ±20 fs2
- Ideal für Ti:Saphir-Laser und Yb:dotierte Laser
- Standardmäßige englische Größen verfügbar
- TECHSPEC® Konkave Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung ebenfalls verfügbar
Yb:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >99,8% Reflexion bei Yb:YAG-Laserlinien
- Garantierte hohe Laserzerstörschwellen
- Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in Laseranwendungen
- TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate und TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
Nd:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
- >99,2% Reflexion bei Nd:YAG-Laserlinien
- Hohe laserinduzierte Zerstörschwelle
- Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
- TECHSPEC® Laserspiegelsubstrate und TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 780 und 800 nm
- Reflexion >99,8% (p-Polarisation) zwischen 720 - 840 nm oder 780 - 830 nm
- Geringe Gruppenverzögerungsdispersion bei 5° oder 20° Einfallswinkel
- Ideal für die Pulskompression von Ti:Saphir-Ultrakurzpulslasern
- Spiegel mit geringer GDD sind ebenfalls verfügbar
Rechtwinklige λ/20-Laserlinienspiegel mit enger Toleranz
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- >99,5% Reflexion bei Designwellenlänge
- Winkeltoleranz von ±15 Bogensekunden
- Substrate mit hoher thermischer Stabilität
UltraFast Innovations (UFI) Gechirpte Ultrakurzpulsspiegel mit 45° Einfallswinkel
- Hohe Reflexion und negative Gruppenverzögerungsdispersion (GDD)
- Ideal für die Dispersionskompensation und Strahlkompression bei 45° Einfallswinkel
- Entwickelt für Femtosekundenlaser, einschließlich Ti: Saphir
Scharfkantige Ablenkungsspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Konzipiert zur Trennung zweier dicht nebeneinander propagierender Strahlen
- Beschichtung der 45° angeschrägten Apertur bis zur scharfen Kante
- Beschichtungsoptionen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber
Breitbandige IR-Laserspiegel
- Über 98 % Reflexion zwischen 2 μm und 20 μm
- Kupfersubstratspiegel
- Hohe Zerstörschwellen
Excimerlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Hohe Zerstörschwelle von bis zu 1,5 J/cm2
- Dielektrische Beschichtung mit geringem Verlust
- Für Laser mit Wellenlängen von 193 nm und 248 nm
Diodenlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- >Reflexion von 99,8% bei der Designwellenlänge
- Sehr gut für breitbandige Anwendungen geeignet
- Entwickelt für übliche Diodenlaser
Präzise breitbandige Laserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für durchstimmbare Laser oder zur Reflexion verschiedener Laserquellen
- Hohe Reflexion von 0 bis 45° für alle Polarisationsrichtungen
- Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten verfügbar
Laserspiegelsubstrate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
- Hochwertige Quarzglassubstrate
- Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
- Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar
Diodenlaserspiegel für sichtbares Spektrum
- Reflexion von Laserdiodenlicht im sichtbaren Spektrum von über 95%
- Ideal für Systeme mit mehrfacher Reflexion
- Beschichtung optimiert für 45° AOI bei 633nm