TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Scharfkantige Ablenkungsspiegel
Knife-Edge Pickoff Mirrors
×
Konzipiert zur Trennung zweier dicht nebeneinander propagierender Strahlen
Beschichtung der 45° angeschrägten Apertur bis zur scharfen Kante
Beschichtungsoptionen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber
Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Scharfkantige Ablenkungsspiegel reflektieren selektiv einen Einzelstrahl aus einer Gruppe eng nebeneinanderliegender Strahlen und minimieren zugleich die Gesamtgröße der Anwendung. Die Spiegel besitzen eine scharfe Fase von 45° mit einer reflektierenden Beschichtung, die bis zur angefasten Kante des präzisen Quarzglassubstrats mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 reicht. Scharfkantige Ablenkungsspiegel eignen sich ideal für Anwendungen mit Zerstreuungsprismen und Beugungsgittern. Diese Spiegel sind mit drei Metallbeschichtungsoptionen für Wellenlängen vom sichtbaren Spektrum bis zum fernen Infrarotbereich erhältlich.