Produkt in den Warenkorb gelegt

Metrische verkippbare Bühne in zwei Achsen

×
Produkt #55-459 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€357,00
Stk. 1-9
€357,00
Stk. 10+
€315,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Verstellweg (°):
±2.5

Product Details

Typ:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Art der Bewegung:
Tip-Tilt
Bühnengröße (mm):
60 x 60
Mittiges Loch:
M16 x 1
Aufbau:
Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm):
0.25
Belastbarkeit (kg):
3
Gewicht (kg):
0.22

Hardware & Interface Connectivity

Verstellung:
Fine Screw (100 Pitch)

Threading & Mounting

Gewinde:
(1) M16 x 1, (2) M6 x 1, (4) M4 x 0.7

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Verkippbar in zwei Achsen (±2.5°)
  • Präzise Verstellung mit Mikrometerschraube
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Ideal für die Verkippung von Optiken und Stangen. Die Oberplatte hat 4 x M4 Bohrungen an jede Ecke (mit je 50 mm Abstand) und 1 x M16 mittige Bohrung. Die Unterplatte hat 2 x Senkbohrungen für M4 Inbusschrauben, 1 x mittige Senkbohrung für M6 Inbusschraube für die Befestigung an unseren metrischen Montage- und Grundplatten und 1 x M6 Bohrung für die Befestigung an unseren metrischen Edelstahlstangen. Die Bühne hat auch 1 x M6 Bohrung für eine vertikale Halterung. Zwei Feststellschrauben inklusive.

Kompatibel mit den folgenden Bühnen: #54-687, #55-032, #55-459, #55-527, #55-840, #55-841, #56-335 und #56-336.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.