Produkt in den Warenkorb gelegt

Optikhalterung für den schnellen Aufbau, drehbare Prismenhalterung, 50 mm Würfelgröße

#53-027 + Cube Beamsplitter

#53-027 + Cube Beamsplitter
×
Produkt #17-528 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€283,50
Stk. 1+
€283,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Rotary
Optiktyp:
Cube/Prism
Inhalt des Sets:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (Zoll):
3.00
Außendurchmesser (mm):
76.2
Skaleneinteilung:
90°-0-90° with 1° increments
Aufbau:
Black Anodized Aluminum with Steel Post and Delrin Clamp
Verstellweg (°):
360
Höhe optische Achse (mm):
127.00
Stangendurchmesser (mm):
25.4

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Übliche Höhe der optischen Achse von 5“ (127 mm) für einfache Systemintegration
  • Optische Halterungen und Stangen mit Standfuß als Paket mit 5% Rabatt
  • Ideal für den Neuaufbau von Optiksystemen im Labor

Die Optikhalterungen für den schnellen Aufbau haben eine einheitliche Achsenhöhe von 5“ (127 mm) zur Tischoberfläche und kombinieren die gesamten benötigten Komponenten für eine einfache Systemintegration. Die Halterungen passen zu einer Vielzahl an optischen Komponenten, komplexen Systemen und Experimenten und können ohne eine aufwendige Ausrichtung der optischen Achse einfach aufgebaut werden. Mit den Optikhalterungen für den schnellen Aufbau können unter Einsatz der bekannten Halterungen von Edmund Optics wie den kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie, den TECHSPEC kinematischen optischen Spiegelhalterungen, den kompakten Spiegel- & Linsenhalterungen sowie den Halterungen für optische Komponenten einfach und zeitsparend neue optische Systeme im Labor aufgebaut werden.

Technische Informationen

Quick Start Optical Mounts
Kit Stock No. Kit Description Contents of Kit
#17-513 25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts #62-956: 25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount
#16-460: Pedestal Extender 20.8mm, M6, 8-32
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-514 50.0/50.8mm Optic Diameter, X-Y Translating Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #62-957: 50.0/50.8mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount
#16-317: Pedestal Extender 8.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-515 25.4mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #64-561: 25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount
#16-305: Pedestal Shim 5/32" (3.97mm)
#16-333: 12.5mm Length 1/4"-20, #8-32 Thread Adapter
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-516 50.0mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts #64-567: 50.0mm Optic Dia., Optic Mount
#16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-517 25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts #54-999: 25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount
#16-308: Pedestal Shim 1/16" (1.59mm)
#16-329: 10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-518 50/50.8mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts #55-000: 50.0/50.8mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount
#16-310: Pedestal Shim 1/64" (0.40mm)
#16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6
#15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm
#17-519 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts #55-456: 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer
#16-319: Pedestal Extender 14.0mm, 8-32, M6
#16-309: Pedestal Shim 1/32" (0.79mm)
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-520 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer, Quick Start Optical Mounts #56-326: 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mirror Mount with Micrometer
#16-304: Pedestal Shim 3/16" (4.76mm)
#16-331: 15.0mm Length M6, #8-32 Thread Adapter
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-521 25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts #15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-522 50/50.8mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts #15-867: 50.0/50.8mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
#15-857: Pedestal Extender, English, 76.2mm
#15-845: Pedestal Post, English, 12.7mm
#17-523 25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts #58-854: 25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-524 50/50.8mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts #58-855: 50.0/50.8mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws
#15-857: Pedestal Extender, English, 76.2mm
#15-845: Pedestal Post, English, 12.7mm
#17-525 25.4mm w/ micrometer, Polarizer Mount, Quick Start Optical Mounts #55-011: 25.4mm w/ micrometer, Polarizer Mount
#16-322: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-526 50.0mm w/ micrometer, Polarizer Mount, Quick Start Optical Mounts #56-329: 50.0mm w/ micrometer, Polarizer Mount
#16-317: Pedestal Extender 8.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-527 50mm Cube, Prism Mount Metric, Quick Start Optical Mounts #55-013: 50mm Diameter, Prism Mount Metric
#16-322: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, M6
#16-309: Pedestal Shim 1/32" (0.79mm)
#15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm
#17-528 50mm Cube Rotary Mount with Prism Holder, Quick Start Optical Mounts #53-027: Rotary Mount with Prism Holder
#16-325: Pedestal Extender 18.0mm, 8-32, 1/4"-20
#15-848: Pedestal Post, English, 50.8mm
#17-529 2"/50.8mm Square, Bar Clamp, Quick Start Optical Mounts #54-995: 60mm sq - Rectangular Bar Clamp
#16-318: Pedestal Extender 11.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-530 2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts #03-669: 7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder
#16-323: Pedestal Extender 11.0mm, 8-32, 1/4"-20
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-531 2"/50.8mm Square, Spring Mount Filter Holder, Quick Start Optical Mounts #55-531: Spring Mount Filter Holder, Metric
#16-320: Pedestal Extender 16.0mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-532 30mm Dia., Multiple Filter Holder, Quick Start Optical Mounts #55-006: 30mm, Multiple Filter Holder
#16-321: Pedestal Extender 16.8mm, 8-32, M6
#15-849: Pedestal Post, English, 76.2mm
#17-533 25mm Dia., Manual Filter Wheel, Quick Start Optical Mounts #34-545: Manual Cage Filter Wheel
#16-329: 10.5mm Length M6, #8-32 Thread Adapter
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-534 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4, Quick Start Optical Mounts #13-590: 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount M4
#15-844: Pedestal Post, Metric, 101.6mm
#17-535 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts #13-591: 25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm
#17-536 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts #13-787: 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4
#15-844: Pedestal Post, Metric, 101.6mm
#17-537 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts #13-788: 25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32
#15-850: Pedestal Post, English, 101.6mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Halteklemme #15-859 €10,25 Stk. 5+ €9,40   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte Klemme für Stangen mit Standfuß (Set mit 2 Stück) #16-335 €22,75 Stk. 5+ €21,00   Angebotsanfrage