Produkt in den Warenkorb gelegt

Kinematischer Spiegelhalter, 50/50,8 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer)

×
Produkt #56-326 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€361,00
Stk. 1-4
€361,00
Stk. 5+
€343,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Hinweis:
Available in Quick Start Kit: #17-520
Art der Einstellschrauben:
Micrometer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
47.0
Feiner Neigewinkel (°):
±2
Feiner Kippwinkel (°):
±2
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
3.0

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Neigung und Drehung über Mikrometer oder Verstellschraube
  • Farblich kodierte Knöpfe für Drehung und Neigung
  • Feststellschraube und Delrin®-Pads fixieren die optische Komponente
  • Für den Aufbau werden Stangen und Stangenhalter benötigt

Kinematische Halterungen mit Einstellung an der Oberseite können an Stangen oder andere Optomechaniken angebaut werden und bieten so eine sichere Halterung für optische Komponenten. Durch die an der Oberseite der Halterungen angeordneten Mikrometer- bzw. Verstellschrauben wird der Systemaufbau nicht behindert. Die M6 Gewindebohrung für den Aufbau ist so positioniert, dass sich die Oberfläche des gehalterten Spiegels so nah wie möglich an der Achse der Stange befindet. Kinematische Halterungen mit Einstellung an der Oberseite bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Edelstahlstangen und Stangenhalterungen benötigt.

Technische Informationen

 
Optic Diameter D1 (mm) Clear Aperture, D2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stock No.
25.00 22.00 60.00 30.00 36.00 #56-327
#56-238*
25.40 22.00 60.00 30.00 36.00 #55-003
#55-456*
50.80 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-005
#56-326*
50.00 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-457*
* with micrometer

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung mit Mikrometer, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-519 €386,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung mit Mikrometer, Optikdurchmesser 50/50,8 mm #17-520 €423,25   Angebotsanfrage