Produkt in den Warenkorb gelegt

Automatisiertes Mikroskop, Nikon

Mehr Produkte von Zaber™

Automated Upright Microscope

Automated Upright Microscope
×
Produkt #29-349 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31.471,00
Stk. 1+
€31.471,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Stecker:
Locking 4-pin M8 (cables included)
Max. Sensorgröße:
2/3"
Größe (mm):
440 x 360
Gewinde:
C-Mount
Verstellweg (mm):
100 x 120
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
200 mm
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA:#70-962
Hinweis:
See Accessories for Compatible Illuminators and Stage Inserts
Parfokallänge (mm):
60.0
Kompatible Objektive:
CFI
Fokusbereich (mm):
25
Objektivgewinde:
M25
Auflösung (μm):
0.15625
Revolver für Filterwürfel:
Holds up to 6 "Push & Click" Filter Cubes

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Das automatisierte Mikroskop ist kompatibel mit Zaber™ Motion Library und der Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager und macht so eine voll automatisierte Abbildung möglich. Die Mikroskope kombinieren die motorisierte XY-Verstellung und Z-Fokusbewegung von Zaber mit den branchenführenden Objektiven von Olympus oder Zeiss, den CFI60-Objektiven von Nikon oder den TECHSPEC® 120i-Objektiven von Edmund Optics.  Mit dem Mikroskopkörper werden eine verstellbare XY-Bühne mit 100 x 120 mm, ein motorisierter Revolver für Objektive und Filterwürfel und ein programmierbarer Joystick mit 3 Achsen mitgeliefert. Für das automatisierte Mikroskop werden Bühneneinsätze benötigt (separat verkauft, Mikrotiterplatte, Montageplatte oder Halterung für Objektträger), über die verschiedenste Proben sicher und präzise befestigt werden können. Es sind Epi-Beleuchtungen verfügbar (separat verkauft), die über 3 LED-Kanäle eine Beleuchtung mit hoher Intensität bieten: 385, 473 und 568 nm (#29-355) oder 385, 625 nm und weiß (#39-356).

Bitte beachten Sie: Das gesamte benötigte Aufbauzubehör sowie Kabel werden mit dem Mikroskop mitgeliefert. Bühneneinsätze und Beleuchtung werden separat verkauft und werden für den Betrieb benötigt. Eine Stromversorgung wird benötigt und ebenfalls separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.