Produkt in den Warenkorb gelegt

XY-Mikroskopbühneneinsatz, Montageplatte

Mehr Produkte von Zaber™
XY Microscope Stage Insert, Breadboard

XY Microscope Stage Insert, Breadboard

×
Produkt #29-353 Neu 3-4 Tage
×
- +
€226,00
Stk. 1+
€226,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gewinde:
(4) M2 Screws
Hinweis:
Grid of M6 tapped holes on 25 mm spacing
Kompatible Bühnen:

100mm x 120mm Travel, Motorized XY Microscope Stage, Integrated Controller#22-630
100mm x 120mm Travel, Motorized XY Microscope Stage, Integrated Controller with Encoder#25-178

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Das automatisierte Mikroskop ist kompatibel mit Zaber™ Motion Library und der Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager und macht so eine voll automatisierte Abbildung möglich. Die Mikroskope kombinieren die motorisierte XY-Verstellung und Z-Fokusbewegung von Zaber mit den branchenführenden Objektiven von Olympus oder Zeiss, den CFI60-Objektiven von Nikon oder den TECHSPEC® 120i-Objektiven von Edmund Optics.  Mit dem Mikroskopkörper werden eine verstellbare XY-Bühne mit 100 x 120 mm, ein motorisierter Revolver für Objektive und Filterwürfel und ein programmierbarer Joystick mit 3 Achsen mitgeliefert. Für das automatisierte Mikroskop werden Bühneneinsätze benötigt (separat verkauft, Mikrotiterplatte, Montageplatte oder Halterung für Objektträger), über die verschiedenste Proben sicher und präzise befestigt werden können. Es sind Epi-Beleuchtungen verfügbar (separat verkauft), die über 3 LED-Kanäle eine Beleuchtung mit hoher Intensität bieten: 385, 473 und 568 nm (#29-355) oder 385, 625 nm und weiß (#39-356).

Bitte beachten Sie: Das gesamte benötigte Aufbauzubehör, Kabel und Stromversorgung werden mit dem Mikroskop mitgeliefert. Bühneneinsätze und Beleuchtung werden separat verkauft und werden für den Betrieb benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.