Produkt in den Warenkorb gelegt

Mikroskopbeleuchtung 385 nm, 625 nm und weiß

Mehr Produkte von Zaber™

Automated Upright Microscope

Automated Upright Microscope
×
Produkt #29-355 Neu 3-4 Tage
×
- +
€4.670,00
Stk. 1+
€4.670,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Stecker:
3 x 5-pin locking M8 (included)
Stromversorgung:
48 V (included)
Betriebstemperatur (°F):
0 - 50
Anzahl LEDs:
3

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Das automatisierte Mikroskop ist kompatibel mit Zaber™ Motion Library und der Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager und macht so eine voll automatisierte Abbildung möglich. Die Mikroskope kombinieren die motorisierte XY-Verstellung und Z-Fokusbewegung von Zaber mit den branchenführenden Objektiven von Olympus oder Zeiss, den CFI60-Objektiven von Nikon oder den TECHSPEC® 120i-Objektiven von Edmund Optics.  Mit dem Mikroskopkörper werden eine verstellbare XY-Bühne mit 100 x 120 mm, ein motorisierter Revolver für Objektive und Filterwürfel und ein programmierbarer Joystick mit 3 Achsen mitgeliefert. Für das automatisierte Mikroskop werden Bühneneinsätze benötigt (separat verkauft, Mikrotiterplatte, Montageplatte oder Halterung für Objektträger), über die verschiedenste Proben sicher und präzise befestigt werden können. Es sind Epi-Beleuchtungen verfügbar (separat verkauft), die über 3 LED-Kanäle eine Beleuchtung mit hoher Intensität bieten: 385, 473 und 568 nm (#29-355) oder 385, 625 nm und weiß (#39-356).

Bitte beachten Sie: Das gesamte benötigte Aufbauzubehör, Kabel und Stromversorgung werden mit dem Mikroskop mitgeliefert. Bühneneinsätze und Beleuchtung werden separat verkauft und werden für den Betrieb benötigt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.