Produkt in den Warenkorb gelegt

InfiniTube FM Objektiv PL/FD-195 WD/0,25X (nicht für In-Line-Einsatz)

Mehr Produkte von Infinity Photo-Optical Company

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310 InfiniTube FM In-Line Attachment, +10X Objectives, #58-312
×
Produkt #59-115 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€389,00
Stk. 1+
€389,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Accessory

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Direkter Anschluss an C-Mount Kameras mit 2/3" Sensor oder kleineren Sensoren
  • Interne Fokussierung

Dieses In-Line-System wird verwendet, um unendlich korrigierte Objektive an C-Mount Kameras zu befestigen und führt so zu Vergrößerungen, die mit normalen Objektiven nicht möglich wären (z.B. 50X Vergrößerung). Das InfiniTube™ System kann in verschiedenen Weisen verwendet werden. Es kann für Anwendungen bei denen die Beleuchtung von einer anderen Quelle wie z.B. einer Hintergrundbeleuchtung oder gerichteten Beleuchtung kommt alleine verwendet werden (InfiniTube™ #58-310 oder #58-309) oder es kann so aufgebaut werden, dass eine In-Line-Beleuchtung verwendet werden kann. Der erste In-Line-Anbau (#58-313) wurde für Objektive mit einer Vergrößerung von 10X oder weniger entwickelt. Der zweite In-Line-Anbau (#58-312) bietet die beste Leistung bei Objektiven mit einer Vergrößerung von 10X oder mehr, kann aber auch mit geringeren Vergrößerungen eingesetzt werden. An alle unsere In-Line-Anbauten können unsere flexiblen Lichtleiter mit 0,312" Spitzendurchmesser angeschlossen werden. Außerdem wird ein InfiniTube™ In-Line-Assembly (#58-311) angeboten. Objektivadapter werden separat verkauft. In das In-Line-Assembly können 9mm Filter eingebaut werden. Eine C-Halteklammer mit ¼-20 Befestigungsloch (#57-788) wird separat angeboten.

Bitte beachten Sie: Das Standardsystem für ⅔" Sensoren ist immer noch verfügbar.

Technische Informationen

 
System Includes Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit #58-311
Hitachi KP-D20B Camera #55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only) #56-522
Y-C Cable (6 ft.) #39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter #58-316
MI-150 Fiber Optic Illuminator #55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L) #39-367
Fiber Optic Adapter #38-944
Standard Boom Stand #54-120
Rack & Pinion Mounting Plate #54-123
C-Clamp with ¼-20 Mounting Hole #57-788

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
InfiniTube FM Objektivadapter für Olympus UIS/UIS-2 (RMS) #58-314 €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
InfiniTube FM Objektivadapter für Nikon CFI60 (M25) #58-315 €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
InfiniTube FM Objektivadapter für Mitutoyo/Achrovid (M26) #58-316 €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
InfiniTube FM Objektivadapter für Mitutoyo/Achrovid (nur 2X) (M26) #58-949 €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Collector I - LM wandelt #58-312 in #58-313 um #59-471 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Collector II - HM wandelt #58-313 in #58-312 um #59-472 €135,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.