Produkt in den Warenkorb gelegt

1/4" x 36" zweiarmiger Lichtleiter

×
Auswahl der Spezifikationen

Produkte

Mehr Infos

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Mit flexiblem Monocoil, umhüllt mit PVC
  • Aufspaltung in zwei Arme nach 6" (152,4 mm)

Zur Verbindung mit einer faseroptischen Lichtquelle werden Lichtleiteradapter benötigt. Der korrekte Adapter wird aufgrund des Durchmessers der Faser bestimmt. Für ⅛" Faserdurchmesser muss #38-943, für ¼" Faserdurchmesser #38-944 verwendet werden.

Technische Informationen

 
Fiber Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.