Produkt in den Warenkorb gelegt

Automatisiertes Mikroskop, Zeiss

Mehr Produkte von Zaber™

Automated Upright Microscope

Automated Upright Microscope
×
Produkt #29-351 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€32.258,00
Stk. 1+
€32.258,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
165
Kompatible Objektive:
ICS
Revolver für Filterwürfel:
Holds up to 6 "Push & Click" Filter Cubes
Hinweis:
See Accessories for Compatible Illuminators and Stage Inserts

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
440 x 360
Verstellweg (mm):
100 x 120
Fokusbereich (mm):
25

Optische Eigenschaften

Parfokallänge (mm):
45.0
Auflösung (μm):
0.15625

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
Locking 4-pin M8 (cables included) (cables included)
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA:#29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172 2
Korea: Not Available
China: Not Available

Gewinde & Montage

Gewinde:
C-Mount
Objektivgewinde:
M27

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Das automatisierte Mikroskop ist kompatibel mit Zaber™ Motion Library und der Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager und macht so eine voll automatisierte Abbildung möglich. Die Mikroskope kombinieren die motorisierte XY-Verstellung und Z-Fokusbewegung von Zaber mit den branchenführenden Objektiven von Olympus oder Zeiss, den CFI60-Objektiven von Nikon oder den TECHSPEC® 120i-Objektiven von Edmund Optics.  Mit dem Mikroskopkörper werden eine verstellbare XY-Bühne mit 100 x 120 mm, ein motorisierter Revolver für Objektive und Filterwürfel und ein programmierbarer Joystick mit 3 Achsen mitgeliefert. Für das automatisierte Mikroskop werden Bühneneinsätze benötigt (separat verkauft, Mikrotiterplatte, Montageplatte oder Halterung für Objektträger), über die verschiedenste Proben sicher und präzise befestigt werden können. Es sind Epi-Beleuchtungen verfügbar (separat verkauft), die über 3 LED-Kanäle eine Beleuchtung mit hoher Intensität bieten: 385, 473 und 568 nm (#29-355) oder 385, 625 nm und weiß (#39-356).

Bitte beachten Sie: Das gesamte benötigte Aufbauzubehör sowie Kabel werden mit dem Mikroskop mitgeliefert. Bühneneinsätze und Beleuchtung werden separat verkauft und werden für den Betrieb benötigt. Eine Stromversorgung wird benötigt und ebenfalls separat verkauft.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Universelle Stromversorgung, isoliert, 48 V, 6,5 A #70-962 Neu €196,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
XY-Mikroskopbühneneinsatz, Mikrotiterplatte #29-352 €477,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
XY-Mikroskopbühneneinsatz, Montageplatte #29-353 €239,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
XY-Mikroskopbühneneinsat, Halterung für Objektträger #29-354 €477,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lichtleiteradapter für Mikroskope #29-357 €1.125,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Mikroskopbeleuchtung 385, 473 und 568 nm #29-355 €4.670,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Mikroskopbeleuchtung 385, 625 nm und weiß #29-356 €4.670,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter 5x 81,5 mm #29-526 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter 10x 81,5 mm #29-527 €40,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Parfokaler Adapter 20x 81,5 mm #29-528 €35,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Zubehörkit für EO Objektiv #29-644 Neu €2.288,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Zubehörkit für Olympus Objektiv #29-645 Neu €2.288,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Zubehörkit für Nikon Objektiv #29-646 Neu €2.288,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Zubehörset für Objektive von ZEISS #29-647 Neu €2.288,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Push & Click Filter Cube #72-214 Neu €299,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.