Pentaprismen werden zur Definition der rechten Winkel in optischen Systemen eingesetzt. Pentaprismen, die seitenrichtige Bilder liefern, besitzen eine Strahlumlenkung von 90°. Pentaprismen sind fünfseitige Prismen, die durch kleine Verschiebungen nicht beeinträchtigt werden. Edmund Optics bietet diverse Pentaprismen mit optimalen Eigenschaften vom ultravioletten (UV-) über das sichtbare bis zum infraroten (IR-) Spektrum an.
Edmund Optics verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an Standard-Optikkomponenten, darunter auch diverse Prismen. Die Pentaprismen von Edmund Optics werden gefasst oder ungefasst mit-N-BK7- oder Quarzglassubstraten für das UV-Spektrum angeboten. Gefasste Pentaprismen eignen sich ideal für die einfache Integration in C-Mount-Systeme. Diese Prismen sind in schwarz eloxierten Aluminiumgehäusen mit zwei C-Mount-Öffnungen mit Innengewinde montiert. Pentaprismen mit N-BK7-Substrat eignen sich ideal für Anwendungen im sichtbaren Spektrum und werden in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Antireflexbeschichtungen angeboten, beispielsweise MgF2 oder VIS 0°. Pentaprismen aus UV-Quarzglas sind unbeschichtet oder mit einer UV-AR-Antireflexbeschichtung erhältlich. Pentaprismen aus UV-Quarzglas eignen sich ideal für Anwendungen im ultravioletten (UV-), sichtbaren oder nahen infraroten (NIR-) Spektrum.</
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.