- Mit Beschichtung Strahlabweichung 60°
- Ohne Beschichtung ideal als Dispersionsprisma
- Seitenrichtiges Bild
- Ideal zur Lichtdispersion
- Größe zwischen 5 und 50 mm
- Unbeschichtet oder mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Verschiedene Versionen lieferbar
- Lichteinfall unter Brewsterwinkel zur Minimierung von Reflexionsverlusten
- Einsatz im Laserresonater zur Dispersionskompensation
- Auch zur allgemeinen Manipulation der Pulseigenschaften geeignet
- Substrate aus CaF2, Ge und ZnSe
- Ideal für die Wellenlängentrennung
- Entwickelt für kollimierte Quellen
- Weitere Optiken für den IR-Bereich verfügbar
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.