Produkt in den Warenkorb gelegt

M12-Objektive (S-Mount-Objektive)

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
M12-Objektive mit Flüssiglinse M12-Objektive mit Flüssiglinse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/1,8“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Flüssiglinse bietet schnellen Autofokus
  • 6 mm bis 16 mm Brennweite
M12-Objektive der blauen Serie M12-Objektive der blauen Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive mit hoher Auflösung für kurze Arbeitsabstände
  • 2 mm bis 35 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive verfügbar
Robuste M12-Objektive der blauen Serie Robuste M12-Objektive der blauen Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
  • Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
  • Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der blauen Serie mit eingeklebten Optiken
  • 2 mm bis 25 mm Brennweite
  • Standardobjektive ebenfalls verfügbar
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses Objektive mit Festbrennweite der UCi-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • C-Mount- oder S-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der UC-Serie mit fester Blende
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite
Rote Serie M12 Objektive M12-Objektive der roten Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
  • Bis zu 1,3 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive optimiert für lange Arbeitsabstände
  • 3,6 mm bis 8 mm Brennweite
Grüne Serie M12 Objektive M12-Objektive der grünen Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
  • Bis zu 0,4 Megapixel, 8,3 µm Pixelgröße
  • Platinenkameraobjektive optimiert für kurze Arbeitsabstände
  • 6 mm bis 25 mm Brennweite
M12-Objektive der HEO-Serie M12-Objektive der HEO-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • S-Mount-Objektive für bis zu ½“-Sensoren
  • Bis zu 1,2 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
  • Erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 & IPX9
  • 2,2 mm bis 8 mm Brennweite
Objektive optimiert für lange Arbeitsabstände Objektive optimiert für lange Arbeitsabstände
  • S-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Platinenkameraobjektive mit großem Bildfeld
  • 1,68 mm bis 50 mm Brennweite

Auswahl-Assistent für Objektive

Finden Sie das passende Objektiv für Ihre Anwendung
Finden Sie Ihr Objektiv

M12-Objektive, die auch als S-Mount-Objektive oder μ-Video-Objektive bezeichnet werden, sind Platinenobjektive, die ein Bild auf einen Kamerasensor fokussieren. Eingesetzt werden sie für die unterschiedlichsten Anwendungen, beispielsweise in der Automobilindustrie, Forensik, pharmazeutischen Industrie sowie zur Nahrungsmittelprüfung. Die S-Mount-Objektive sind kompakte Bildverarbeitungsobjektive für viele Industriekameras. M12-Objektive eignen sich ideal für Umgebungen, in denen nur wenig Platz ist, sowie für die OEM-Implementierung. M12-Objektive sind kostengünstige Alternativen zu den Bildverarbeitungsobjektiven in Standardgröße.

Edmund Optics bietet eine breite Palette von S-Mount-Objektiven an, sowohl für den Einsatz im sichtbaren als auch im nahen Infrarotspektrum sowie für raue Umgebungen. TECHSPEC® M12-Objektive sind für eine Vielzahl von Anforderungen erhältlich. M12-Objektive sind vielseitig und können für viele Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden, die bislang Standardobjektive verwendet haben. Erhältlich ist auch eine breite Auswahl an Aufbauzubehör für die Bildverarbeitung, bspw. Abstandsringe oder Verlängerungszylinder.

FAQ(s)

  

Was sind M12-Objektive?

M12-Objektive oder µVideo-Objektive sind typischerweise kleine Objektive für Platinenkameras mit S-Mount und besitzen ein S-Mount-Objektivgewinde. Der S-Mount ist ein standardmäßiges Objektivgewinde in der industriellen Bildverarbeitung und M12 bezieht sich auf den metrischen Gewindetyp mit einem nominalen Durchmesser von 12 mm, einer Steigung von 0,5 mm (M12 x 0,5) und ohne standardisiertes Auflagemaß, wie es bei vielen anderen Objektivgewindetypen wie C-Mount oder TFL-Mount vorkommt (siehe Der Aufbau eines Objektivs). Die Objektive sind oftmals ideal für platz- und gewichtskritische Anwendungen, wie die OEM-Integration, CCTV und andere Anwendungen, bei denen Platinenkameras eingesetzt werden. Zusätzlich sind M12-Objektive kostengünstige Alternativen zu den standardmäßigen Objektiven mit Festbrennweite. Weitere Informationen über Bildverarbeitungsobjektive und ihre Unterschiede erhalten Sie unter Objektivtypen in der Bildverarbeitung.
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.