Produkt in den Warenkorb gelegt

Nikon CFI Super Fluor-Objektive

Mehr Produkte von Nikon
×
  • Ausgezeichnete UV-Transmission
  • Hohe numerische Aperturen
  • Materialien mit niedriger Autofluoreszenz

Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive besitzen höchste Transmission bei UV-Anwendungen bis zu minimal 340 nm, zum Beispiel für die Verwendung mit den Fluorochromen Indo-1, Fura-2 und Fluo-3 oder für die Fotoaktivierung von (inaktiven) "Caged"-Verbindungen. Die Nikon CFI Super Fluor-Objektive erzeugen aufgrund der Materialien mit niedriger Autofluoreszenz und der hohen numerischen Aperturen scharfe, helle Fluoreszenzbilder. Diese Mikroskopobjektive wurden für ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis bei kurzen Wellenlängen optimiert.

Spezifikationen

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Hersteller:
Nikon
Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Feldzahl:
22
Parfokallänge (mm):
59.9
Immersionsflüssigkeit:
N/A
Max. Sensorgröße:
2/3"
Gewinde:
M25 x 0.75

Produkte

 Vergrößerung  NA  Feldzahl   Modellnummer  WD (mm)  Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
10X 0.50 22 MRF00101 1.2
20X 0.75 22 MRF00201 1.0

Technische Informationen

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Nikon Tubuslinse 200 mm #58-520 €476,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.