Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Für Anwendungen, bei denen ein stufenloser Zoom benötigt wird, bieten unsere Zoommikroskopköpfe zur Inspektion die Flexibilität und die Vergrößerungen, die benötigt werden, um die meisten Anforderungen zu erfüllen. Für die 4:1 Zoomobjektive sind zwei Vergrößerungen erhältlich: 0,75x bis 3x und 2,5x bis 10x. Durch die Verwendung verschiedener Okulare können Vergrößerungen zwischen 7,5x und 200x erreicht werden. Videoanschluss ist für jede Version möglich. Als Beleuchtung werden faseroptische Ringlichter emfpohlen. Die Zoommikroskope können über eine Zahnstange positioniert werden. Bilder sind invertiert.
Hersteller | Vergleichen | Artikelnummer | Preis | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
Edmund Optics® | #55-150 | €825,00 Stk. 5+ €784,00 Angebotsanfrage |
|
Diese Mikroskope sind standardmäßig mit dem Mikroskopkörper und einem 20x Okular ausgestattet, das eine 15x bis 60x visuelle Vergrößerung ermöglicht. Sowohl die monokularen als auch die binokularen Systeme weisen bei Verwendung des 20x Okulars einen parfokalen Arbeitsabstand von 60 mm auf. Die Vergrößerung kann variiert werden, indem das 15x oder das 10x Okular verwendet wird, bitte Tabelle unten beachten. Bei Verwendung anderer Okulare sind die Systeme aufgrund der geänderten Brennebenenposition nicht parfokal. Das binokulare System erlaubt gleichzeitige visuelle Betrachtung und Kamerabetrachtung. Die Vergrößerung der Kameraaufnahme wird von der verwendeten Monitorgröße und CCD-Sensorgröße bestimmt. Die unten aufgelisteten Werte sind für Systeme mit ½" CCD-Sensor und einem 15,1" Monitor angegeben. Bei der monokularen Version ist der Einblick unter 45° angebracht.
Dieses Mikroskop ist ausschließlich in einer triokularen Konfiguration erhältlich, die den Mikroskopkörper, zwei 10x Okulare und einen C-Mount Adapter für den Videoanschluss beinhaltet. Die visuelle Vergrößerung liegt zwischen 25x und 100x und kann mit einem zusätzlichen 20x Okular auf 200x vergrößert werden. Die Möglichkeit der gleichzeitigen visuellen Betrachtung und Kamerabetrachtung vergrößert den breiten Anwendungsbereich des Mikroskops. Das Okular ist in einem Winkel von 45° angebracht, der Pupillenabstand kann zwischen 53mm und 73mm variiert werden. Die Vergrößerung der Kameraaufnahme wird von der verwendeten Monitorgröße und CCD-Sensorgröße bestimmt. Die unten aufgelisteten Werte sind für Systeme mit ½" CCD-Sensor und einem 15,1" Monitor angegeben.
Microscope Model | Working Distance | 10X Eyepiece |
15X Eyepiece |
20X Eyepiece |
|||
Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | Mag. | FOV (mm) | ||
0.75X - 3X Visual | 60mm | 7.5X - 30X | 20 - 6 | 11.25X - 45X | 17 - 4.4 | 15X - 60X | 15.5 - 3.7 |
0.75X - 3X Visual / Video | 60mm | 7.5X - 30X | 20 - 6 | 11.25X - 45X | 17 - 4.4 | 15X - 60X | 15.5 - 3.7 |
2.5X - 10X Visual / Video | 36mm | 25X - 100X | 7.2 - 1.8 | 37.5X - 150X | 4.8 - 1.2 | 50X - 200X | 4 - 0.9 |
Microscope Model | Field of View | System Magnification | Working Distance |
0.75X - 3X Visual / Video | 8mm - 2mm | 36X - 144X | 60mm |
2.5X - 10X Visual / Video | 2.56mm - 0.64mm | 120X - 480X | 36mm |
Note: These specifications are for a system using a ½" sensor camera and a 15.1" monitor.
System #52-353 Includes | Stock No. |
Trinocular Microscope Body | #52-352 |
Hitachi KP-D20B Camera | #55-837 |
15.1" LCD Monitor | #56-522 |
Rack and Pinion Movement | #03-609 |
Standard Lab Base | #85-347 |
9" Vertical Post | #39-350 |
Y-C Cable (6 ft.) | #39-255 |
F.O. Illumination Source (110v) | #55-718 |
Fiber Optic Ring Guide | #54-175 |
Fiber Optic Adapter | #38-944 |