- Beschichtet und unbeschichtet lieferbar
- Beschichtete Versionen zur Reflexion von Licht unter 90°
- Unbeschichtete Versionen zur Umlenkung von Strahlengängen

- Ideal für die Bündelung von Sonnenenergie
- Ausgangsdurchmesser 2,5 und 5 mm
- Akzeptanzwinkel 45°


- Umwandlung von elliptischen Strahlen in Strahlen mit rundem Strahlprofil
- Antireflexionsbeschichtung für übliche Diodenlaserwellenlängen
- Versionen mit und ohne Fassung lieferbar


- Ideal für 360°-Anwendungen
- Öffnungswinkeltoleranz ±6 arcmin
- Beschichtung: Protected Aluminium


- Lenkt Laserstrahl um 0,5°–5,0° ab
- Ideal zur Strahllenkung von Wellenlängen vom UV bis NIR bei 250 bis 1064 nm geeignet
- Ideal zur Lenkung von Strahlen mit hoher Leistung


- Seitliche Strahlverschiebung
- Verschiebt die optische Achse ohne Spiegelung des Bildes
- Eingang- und Ausgangsstrahl verlaufen parallel, Abweichung ±30 Bogensekunden
- Doveprismen sind ebenfalls lieferbar


- Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
- Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm


- Ideal zur Strahllenkung
- 0,5° - 15° Strahlablenkung
- Unbeschichtet sowie mit Antireflexionsbeschichtung lieferbar
- Anamorphes Prismenpaar ebenfalls lieferbar