- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Wasserdichte Version der Objektive mit Festbrennweite der C-Serie (Cw = „Waterproof“)
- Versionen mit Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K verfügbar
- Kein weiterer Objektivschutz notwendig


- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der C-Serie
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch schlankere Objektive für die Industrie (Ci) verfügbar


- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der C-Serie mit fester Blende
- 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch robuste Objektive (Cr) verfügbar


- Hohe Auflösung über einen breiten Temperaturbereich
- Robust gegen Stöße und Vibrationen
- Große Sensorabdeckung bis zu 1,1“
- Optothermische Stabilität durch passive Athermalisierung
- Gewinner des VSD Innovators Award 2022 in Silber und erster Platz beim inspect award 2022


- S-Mount-Objektive für bis zu ½“ Sensoren
- Bis zu 5 Megapixel, 1,4 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der blauen Serie mit eingeklebten Optiken
- 2 mm bis 25 mm Brennweite
- Standardobjektive ebenfalls verfügbar


- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 9 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HR-Serie mit eingeklebten Optiken
- 8,5 mm bis 12 mm Brennweite
- Auch schlankere Versionen für die Industrie (HRi) verfügbar


- C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
- Bis zu 9 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der HR-Serie mit fester Blende
- 8,5 mm bis 12 mm Brennweite
- Auch robuste Objektive (HRr) verfügbar


- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
- Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Robuste Version (50 g Stöße) unserer Objektive der HP-Serie mit eingeklebten Optiken
- 16 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch schlankere Objektive für die Industrie (HPi) verfügbar


- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1“ Sensoren
- Bis zu 20 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
- Schlankere Version unserer Objektive der HP-Serie mit fester Blende
- 16 mm bis 50 mm Brennweite
- Auch robuste Objektive (HPr) verfügbar


- S-Mount-Objektive für bis zu ½“-Sensoren
- Bis zu 1,2 Megapixel, 5 µm Pixelgröße
- Erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 & IPX9
- 2,2 mm bis 8 mm Brennweite


- C-Mount-Objektive für bis zu 1/2“ Sensoren
- Ultrakompakte („Ultra-Compact" = UC), hochauflösende Objektive für kleine Sensoren
- Wasserdichte Versionen der Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie
- Erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7


- Robuste Version unserer Objektive der UC-Serie
- S-Mount-Objektive für 1/1,8“ Sensoren mit 50 g Stoßresistenz
- Für Sensoren mit bis zu 12 Megapixeln und 1,85 µm Pixelgröße

- Industrielle Version unserer Objektive der Serie HP+ mit schlankerer Mechanik und fester Blende
- C-Mount-Objektive für bis zu 1,2” Sensoren
- Für Sensoren mit bis zu 24,5 Megapixeln und 2,74 µm Pixelgröße
- Brennweiten von 16 mm bis 35 mm