Produkt in den Warenkorb gelegt

Pentaprismen

Pentaprismen werden zur Definition der rechten Winkel in optischen Systemen eingesetzt. Pentaprismen, die seitenrichtige Bilder liefern, besitzen eine Strahlumlenkung von 90°. Pentaprismen sind fünfseitige Prismen, die durch kleine Verschiebungen nicht beeinträchtigt werden. Edmund Optics bietet diverse Pentaprismen mit optimalen Eigenschaften vom ultravioletten (UV-) über das sichtbare bis zum infraroten (IR-) Spektrum an.

Edmund Optics verfügt über den weltweit größten Lagerbestand an Standard-Optikkomponenten, darunter auch diverse Prismen. Die Pentaprismen von Edmund Optics werden gefasst oder ungefasst mit-N-BK7- oder Quarzglassubstraten für das UV-Spektrum angeboten. Gefasste Pentaprismen eignen sich ideal für die einfache Integration in C-Mount-Systeme. Diese Prismen sind in schwarz eloxierten Aluminiumgehäusen mit zwei C-Mount-Öffnungen mit Innengewinde montiert. Pentaprismen mit N-BK7-Substrat eignen sich ideal für Anwendungen im sichtbaren Spektrum und werden in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Antireflexbeschichtungen angeboten, beispielsweise MgF2 oder VIS 0°. Pentaprismen aus UV-Quarzglas sind unbeschichtet oder mit einer UV-AR-Antireflexbeschichtung erhältlich. Pentaprismen aus UV-Quarzglas eignen sich ideal für Anwendungen im ultravioletten (UV-), sichtbaren oder nahen infraroten (NIR-) Spektrum.</

Filter
Gefasste Pentaprismen Gefasste Pentaprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Ideal für visuelle Betrachtung und Videoanwendungen
  • Einfache Integration mit unseren C-Mount Halterungen
Pentaprismen aus N-BK7 Pentaprismen aus N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Umlenkung im rechten Winkel
  • Weitere Pentaprismen lieferbar
Pentaprismen aus UV-Quarzglas Pentaprismen aus UV-Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Umlenkung im rechten Winkel
  • Weitere Pentaprismen lieferbar
Pentaprismenstrahlteiler Pentaprismenstrahlteiler
  • Reflexions-/Transmissionsverhältnis 50:50
  • Strahlablenkung unabhängig von der Ausrichtung
  • Für sichtbare Wellenlängen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.